メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

横押し型トグルクランプ TPBS

型番:

TPBS51F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPBS51Fの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力(N)
1600
本体材質
スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
21.5
アーム長さ L(mm)
75.2
全長(mm)
194
トラスココード
409-4476

商品情報

外形図

横押し型トグルクランプ TPBS 外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)ストローク(mm)ハンドル操作角度
TPBS51Fフランジ4681.61145°

型番リスト

表示件数
型番
TPBS51F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

<特徴>
●ほとんどの機種のカシメ(支持)ピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
<用途>
●検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ TPBSの型番TPBS51Fのページです。 型番TPBS51Fに関する仕様情報を記載しております。
横押し型トグルクランプ TPBSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
溶接治具機構部品(クランプ用途)としてワークの形状や実装環境(スペース)により同スーパーツール製下方押えタイプ型番:TD...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押し型トグルクランプ TPBS
横押し型トグルクランプ TPPL
横押し型トグルクランプ TPX
横押し型トグルクランプ ISK-060
横押し型トグルクランプ ISK-070
横押し型トグルクランプ ISK-020
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツール育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格1,9979722,8871,3861,4262,600
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目4日目1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM10M4M8M4M5M8
締圧力(N)160045030005005001800
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング