17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDA44/TDB44

通常単価(税別)
1,9972,289
税込単価
2,1972,518
通常出荷日:1日目~4日目

垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。【特長】・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDA44/TDB44 外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)クランプアーム移動角度ハンドル操作角度
TDA44Fフランジ9004.0129°75°
TDB44Fフランジ8604.0129°75°

型番リスト

表示件数

アーム長さ種類

アーム長さ L

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ロングアーム
61
434-8753
10
1個
標準
28.1
434-8761
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,289
( 2,518 )
4日目
1,997
( 2,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。
・クランプボルトサイズ:M4。
・アーム長さ:29.9mm。
・クランプボルトサイズ:M10。
・アーム高さ:73.7mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDA44/TDB44のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
溶接治具機構部品(クランプ用途)としてワークの形状や実装環境(スペース)により同スーパーツール製横押しタイプ型番:TPB...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDA44/TDB44
育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-44A0/44B0
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDA
下方押さえ型クランプ No.44A(ハンドル縦型)
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDS
メーカースーパーツール育良精機製作所スーパーツールカクタスーパーツールスーパーツール
通常価格1,997-2,636 -2,4923,7343,331948
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースサイドベースフランジベース
クランプボルトサイズM10M10M8M10M10M4
締圧力(N)40004000280028003000200
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング