17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDA

通常単価(税別)
1,1973,114
税込単価
1,3173,425
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。【特長】・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TDA40F/TDA40S/STDA40F/STDA40S

TDA42S/STDA42F/STDA42S

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDA TDA40F/TDA40S/STDA40F/STDA40S外形図
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDA TDA42S/STDA42F/STDA42S外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)クランプアーム移動角度ハンドル操作角度
TDA40Fフランジ2181.095°65°
TDA40Sストレート2181.095°65°
STDA40Fフランジ・ステンレス製2181.095°65°
STDA40Sストレート・ステンレス製2181.095°65°
TDA42Sストレート3522.094°45°
STDA42Fフランジ・ステンレス製3522.094°45°
STDA42Sストレート・ステンレス製3522.094°45°

型番リスト

表示件数

装着方法

クランプボルトサイズ

締圧力

(N)

本体材質

アーム高さ H

(mm)

アーム長さ種類

アーム長さ L

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
フランジベース
M6
1000
ステンレス
34.5
標準
34
409-3895
-
1個
ストレートベース
M6
1000
ステンレス
42.3
標準
34
434-8583
10
1個
フランジベース
M8
2000
ステンレス
54
ロングアーム
63
434-8591
10
1個
ストレートベース
M8
2000
ステンレス
66.5
ロングアーム
63
434-8605
10
1個
フランジベース
M6
1000
スチール
34.5
標準
34
409-3992
-
1個
ストレートベース
M6
1000
スチール
42.3
標準
34
409-6525
-
1個
ストレートベース
M8
2000
スチール
66.5
ロングアーム
63
409-4026
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,989
( 3,288 )
1日目
2,897
( 3,187 )
1日目
3,114
( 3,425 )
1日目
2,897
( 3,187 )
1日目
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,432
( 1,575 )
2日目

詳細情報

基本情報

垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横押し型、押し引き兼用型、引き止め専用型をラインアップしました。
・検査治具をはじめ、溶接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
・殆どの機種の支持ピンはステンレスを採用しており、長期の使用に対応いたしました。
・下方押えクランプの場合、クランプボルトがクランプアームの支持ピンに一番近い位置で最大の力量となります。
・よってクランプアームの先端に行くほど力量は小さくなります。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDAのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
検査治具に使用。
5
満足度:5.0
検査治具に使用しています。こちらも他のトグルクランプ同様、リピートして購入しています。
0人が参考にしています。
治具に使用
3
満足度:3.0
治具のクランプ部品に使用しました。サイズの小さいものを探していて、このトグルクランプを選定しました。グッドハンドクランプ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDA
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDA
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TD
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJB
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDS
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDE
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,197-2,4921,097 -4,7979482,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
クランプ部材質スチールスチールスチール+ゴムパットスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング