17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TD

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TD 外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)クランプアーム移動角度ハンドル操作角度
TD09Fフランジ420.380°88°
TD09Sストレート420.380°88°
STD09Fフランジ・ステンレス製420.380°88°

型番リスト

表示件数

装着方法

本体材質

アーム高さ H

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
フランジベース
ステンレス
32.1
434-8575
10
1個
フランジベース
スチール
32.1
409-3984
-
1個
ストレートベース
スチール
39.5
434-8745
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,147
( 2,362 )
1日目
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,105
( 1,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横押し型、押し引き兼用型、引き止め専用型をラインアップしました。
・検査治具をはじめ、溶接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
・殆どの機種の支持ピンはステンレスを採用しており、長期の使用に対応いたしました。
・下方押えクランプの場合、クランプボルトがクランプアームの支持ピンに一番近い位置で最大の力量となります。
・よってクランプアームの先端に行くほど力量は小さくなります。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
作業用
5
満足度:5.0
この商品は自社での作業用に購入・使用しています。以前から継続して使用しているので、使い勝手等も熟知しているものになります...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品として使っています
5
満足度:5.0
生産用治具にてワークのクランプ用途で使用しています。治具内実装環境や、ワークの形状、クランプ形態等各種の要素を考慮し種々...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TD
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDS
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJB
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDE
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,097-3,3319484,7972,8892,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目1日目1日目1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
クランプボルトサイズM4M10M4M12M8M10
締圧力(N)3003000200370020003000
クランプ部材質スチール+ゴムパットスチールスチールスチールスチールスチール
アーム長さ L(mm)29.968.316.326010073.5
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング