17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が719型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 39日以内

シリコンゴム50°ワッシャー SIW

通常単価(税別)
49148
税込単価
54163
通常出荷日:8日目~39日目

【内径】3.0~20.0【材質】シリコンゴム【色】半透明【硬度】50°(デュロメータタイプA)49°(...

詳細を確認
未確定:候補が719型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

外径

(φ)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
3
0.5
3
5
M3
10
50個
3
1
3
5
M3
10
50個
3
0.5
3
6
M3
10
50個
3
1
3
6
M3
10
50個
3
0.5
3
7
M3
10
50個
3
1
3
7
M3
10
50個
3
0.5
3
8
M3
10
50個
3
1
3
8
M3
10
50個
3
0.5
3
9
M3
10
50個
3
1
3
9
M3
10
50個
3
0.5
3
10
M3
10
50個
3
1
3
10
M3
10
50個
3
1.5
3
10
M3
10
50個
3
0.5
3
11
M3
10
50個
3
1
3
11
M3
10
50個
3
1.5
3
11
M3
10
50個
3
0.5
3
12
M3
10
50個
3
1
3
12
M3
10
50個
3
1.5
3
12
M3
10
50個
4
0.5
4
7
M4
10
50個
4
1
4
7
M4
10
50個
4
0.5
4
8
M4
10
50個
4
1
4
8
M4
10
50個
4
0.5
4
9
M4
10
50個
4
1
4
9
M4
10
50個
4
0.5
4
10
M4
10
50個
4
1
4
10
M4
10
50個
4
1.5
4
10
M4
10
50個
4
0.5
4
11
M4
10
50個
4
1
4
11
M4
10
50個
4
1.5
4
11
M4
10
50個
4
0.5
4
12
M4
10
50個
4
1
4
12
M4
10
50個
4
1.5
4
12
M4
10
50個
4
0.5
4
13
M4
10
50個
4
1
4
13
M4
10
50個
4
1.5
4
13
M4
10
50個
4
0.5
4
14
M4
10
50個
4
1
4
14
M4
10
50個
4
1.5
4
14
M4
10
50個
4
0.5
4
15
M4
10
50個
4
1
4
15
M4
10
50個
4
1.5
4
15
M4
10
50個
4
2
4
15
M4
10
50個
4
0.5
4
16
M4
10
50個
4
1
4
16
M4
10
50個
4
1.5
4
16
M4
10
50個
4
2
4
16
M4
10
50個
5
0.5
5
8
M5
10
50個
5
1
5
8
M5
10
50個
5
0.5
5
9
M5
10
50個
5
1
5
9
M5
10
50個
5
0.5
5
10
M5
10
50個
5
1
5
10
M5
10
50個
5
1.5
5
10
M5
10
50個
5
0.5
5
11
M5
10
50個
5
1
5
11
M5
10
50個
5
1.5
5
11
M5
10
50個
5
0.5
5
12
M5
10
50個
5
1
5
12
M5
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53
( 58 )
8日目
53
( 58 )
8日目
53
( 58 )
8日目
52
( 57 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
53
( 58 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
53
( 58 )
8日目
59
( 65 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
55
( 61 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
55
( 61 )
8日目
50
( 55 )
11日目
53
( 58 )
8日目
49
( 54 )
8日目
50
( 55 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
53
( 58 )
8日目
55
( 61 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
55
( 61 )
8日目
49
( 54 )
8日目
53
( 58 )
8日目
55
( 61 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
57
( 63 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
55
( 61 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
55
( 61 )
8日目
61
( 67 )
8日目
50
( 55 )
8日目
50
( 55 )
8日目
57
( 63 )
8日目
62
( 68 )
8日目
53
( 58 )
8日目
49
( 54 )
8日目
53
( 58 )
8日目
53
( 58 )
8日目
53
( 58 )
8日目
53
( 58 )
8日目
55
( 61 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目
55
( 61 )
8日目
49
( 54 )
8日目
49
( 54 )
8日目

詳細情報

基本情報

【内径】3.0~20.0
【材質】シリコンゴム
【色】半透明
【硬度】50°(デュロメータタイプA)49°(IRHD参考値)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンゴム50°ワッシャー SIWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴム50°ワッシャー SIW
シリコンゴム70°ワッシャー SIW–G
シリコンゴム50°セットワッシャー SIS
シリコンゴム 丸ワッシャー
シリコン ワッシャー/QQ-0000-00
EPDMゴム 丸ワッシャー
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器SUNCO廣杉計器SUNCO
通常価格49-49 -27 -218 -29 -226 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ゴムゴムゴムゴム樹脂ゴム
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング