17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が719型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

CRワッシャー CRW

未確定:候補が719型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

外径

(φ)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
3
0.5
3
5
M3
10
50個
3
1
3
5
M3
10
50個
3
0.5
3
6
M3
10
50個
3
1
3
6
M3
10
50個
3
0.5
3
7
M3
10
50個
3
1
3
7
M3
10
50個
3
0.5
3
8
M3
10
50個
3
1
3
8
M3
10
50個
3
0.5
3
9
M3
10
50個
3
1
3
9
M3
10
50個
3
0.5
3
10
M3
10
50個
3
1
3
10
M3
10
50個
3
1.5
3
10
M3
10
50個
3
0.5
3
11
M3
10
50個
3
1
3
11
M3
10
50個
3
1.5
3
11
M3
10
50個
3
0.5
3
12
M3
10
50個
3
1
3
12
M3
10
50個
3
1.5
3
12
M3
10
50個
4
0.5
4
7
M4
10
50個
4
1
4
7
M4
10
50個
4
0.5
4
8
M4
10
50個
4
1
4
8
M4
10
50個
4
0.5
4
9
M4
10
50個
4
1
4
9
M4
10
50個
4
0.5
4
10
M4
10
50個
4
1
4
10
M4
10
50個
4
1.5
4
10
M4
10
50個
4
0.5
4
11
M4
10
50個
4
1
4
11
M4
10
50個
4
1.5
4
11
M4
10
50個
4
0.5
4
12
M4
10
50個
4
1
4
12
M4
10
50個
4
1.5
4
12
M4
10
50個
4
0.5
4
13
M4
10
50個
4
1
4
13
M4
10
50個
4
1.5
4
13
M4
10
50個
4
0.5
4
14
M4
10
50個
4
1
4
14
M4
10
50個
4
1.5
4
14
M4
10
50個
4
0.5
4
15
M4
10
50個
4
1
4
15
M4
10
50個
4
1.5
4
15
M4
10
50個
4
2
4
15
M4
10
50個
4
0.5
4
16
M4
10
50個
4
1
4
16
M4
10
50個
4
1.5
4
16
M4
10
50個
4
2
4
16
M4
10
50個
5
0.5
5
8
M5
10
50個
5
1
5
8
M5
10
50個
5
0.5
5
9
M5
10
50個
5
1
5
9
M5
10
50個
5
0.5
5
10
M5
10
50個
5
1
5
10
M5
10
50個
5
1.5
5
10
M5
10
50個
5
0.5
5
11
M5
10
50個
5
1
5
11
M5
10
50個
5
1.5
5
11
M5
10
50個
5
0.5
5
12
M5
10
50個
5
1
5
12
M5
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40
( 44 )
8日目
40
( 44 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
39
( 43 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
39
( 43 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
39
( 43 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
40
( 44 )
8日目
39
( 43 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
39
( 43 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
39
( 43 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
39
( 43 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
39
( 43 )
8日目
37
( 41 )
8日目
40
( 44 )
8日目
39
( 43 )
8日目
40
( 44 )
8日目
39
( 43 )
8日目
39
( 43 )
8日目
39
( 43 )
8日目
40
( 44 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
40
( 44 )
8日目
37
( 41 )
8日目
39
( 43 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目
39
( 43 )
8日目
37
( 41 )
8日目
37
( 41 )
8日目

詳細情報

基本情報

【内径】3.0~20.0
【材質】CR
【色】黒
【硬度】65°(デュロメータタイプA)65°(IRHD参考値)

商品情報

外形図

CRワッシャー CRW 外形図

製品仕様

d/D公差
6.0以下±0.3
6.0超±0.4
t公差
0.5±0.15
1.0±0.15
1.5±0.15
2.0±0.2
3.0±0.25
CRワッシャー CRW 製品仕様関連画像1
CRワッシャー CRW 製品仕様関連画像2
CRワッシャー CRW 製品仕様関連画像3
CRワッシャー CRW 製品仕様関連画像4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CRワッシャー CRWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRワッシャー CRW
ナイロン製 丸ワッシャー
PVDF 丸ワッシャー
PTFE 丸ワッシャー
ポリアセタール 丸ワッシャー
PPS 丸ワッシャー
メーカー廣杉計器八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格37-36262122 -208 -47 -
通常出荷日8日目19日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
材質ゴム樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング