メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

段替金具 DK-5

通常単価(税別)
2,088
税込単価
2,297
通常出荷日:2日目

段の高さを調整するはしご型金具。【特長】・4本の段替え金具を奥と手前2本ずつ取り付けて段の高さを変更。...

詳細を確認
  • 仕様変更がございます。詳細はこちらからご確認下さい。

型番:

DK-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DK-5の仕様・寸法情報

適応シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
吊り具・フック
アクセサリ材質
SPHC
アクセサリ表面処理
三価クロメート
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

段替金具 DK-5:関連画像

製品仕様

外観図

段替金具 DK-5:関連画像

仕様

簡易的な昇降作業台に使用。ピッチ50mmごとに高さ調節が可能。作業面が安定する。

  • 材質:スチール
  • 表面:亜鉛メッキ
  • 質量:261g

使用例

段替金具 DK-5:関連画像

段替え作業台

W778×D600×H2,020mm
段替え金具の溝ピッチに合わせて天板の高さ調整が
可能。

段替金具 DK-5:関連画像

取付例

「取付部材」別途 ※段替え金具1枚取付用

  • メタルジョイントG-7AS:4個
  • M0625/TN06(ボルト/ナット):2個
  • スペーサー用ナットM8:4個
段替金具 DK-5:関連画像

天板部

型番リスト

表示件数
型番
DK-5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088
( 2,297 )
2日目

詳細情報

基本情報

段の高さを調整するはしご型金具。
【特長】
・4本の段替え金具を奥と手前2本ずつ取り付けて段の高さを変更。
・50mmピッチで高さの昇降が可能。
・前後の高さを変える事で傾斜をつける事も可能。
・取付には段替え金具1本につきG-7AS:4個、BN06:2セット、M8ナット:4個が必要。
【用途】
・作業台や棚の高さを手軽に変更したい場合に使用。

ご注意

  • 仕様変更がございます。詳細はこちらからご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段替金具 DK-5の型番DK-5のページです。 型番DK-5に関する仕様情報を記載しております。
段替金具 DK-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段替金具 DK-5
引っ掛けフックL PH-D
ジョイントカバー(GA-1S用) JC-GA-1
プラスティックアングル Tタイプ
ツールキャップ TC-28
インナーキャップ
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格2,0885963185,23913168 -
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類吊り具・フック吊り具・フックカバーカバーキャップ・インサートキャップ・インサート
アクセサリ材質SPHCABS / SUS304ポリオレフィン-ウレタンポリエチレン
アクセサリ表面処理三価クロメート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング