17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • キャスタタイプ

    • 固定
  • ~mm
  • 材質

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

振動吸収キャスター(固定・自在)

通常単価(税別)
10,86011,199
税込単価
11,94612,319
通常出荷日:2日目

バネによって路面からの衝撃を軽減する重荷重用キャスター。【特長】・屋外の路面の凹凸による積載物への衝撃...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

振動吸収キャスター(固定・自在):関連画像

P686R-1/P686S-1の外観

  • 車輪材質/色:ゴム、ブラック
  • 車輪径(呼称寸法):Φ150
  • タイプ:P686R-1/固定、P686S-1/自在
  • 最大荷重:360kgf
  • 取付高:205
  • 偏心:52
振動吸収キャスター(固定・自在):関連画像

P685R-2/P685S-2の外観

  • 車輪材質/色:ウレタン、レッド
  • 車輪径(呼称寸法):Φ130
  • タイプ:P685R-2/固定、P685S-2/自在
  • 最大荷重:360kgf
  • 取付高:193
  • 偏心:51
  • ※ キャスターサポートでの取付けはできません。

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

材質

車輪径

(mm)

RoHS?最小発注数量
[固定] 固定
ウレタン
130
10
1個
自在
ウレタン
130
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,199
( 12,319 )
2日目
10,860
( 11,946 )
2日目

詳細情報

基本情報

バネによって路面からの衝撃を軽減する重荷重用キャスター。
【特長】
・屋外の路面の凹凸による積載物への衝撃を軽減する。
・車輪の磨耗が少なく、騒音も軽減可能。
・製函物の牽引台車に使用。(パイプラック作成の台車には取り付け不可)
【用途】
・駆動式牽引車で重量物を運搬する台車に適している。
・屋外で重量物を運搬する台車に取り付けると効果的。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動吸収キャスター(固定・自在)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動吸収キャスター(固定・自在)
フレームキャスターS Φ50
フレームキャスターL GFNシリーズ
キャスター プレートタイプ GAPA-64専用タイプ
ネジ軸キャスター GF-L足まわり
サンアローキャスター(プラスチック製) φ28イレクター専用パイプキャスター CJR
メーカーTMEHジャパンSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)TMEHジャパンSUS(エスユーエス)矢崎化工
通常価格10,860-783 -13,4312,349 -7,794 -2,952 -
通常出荷日2日目在庫品1日目11日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体
キャスタ取付仕様プレート差込み差込みプレートボルト差込み
最大荷重(N)35301201800441.3180035
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング