17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パネルホルダーセット HPA-30L・HPA-30R

通常単価(税別)
230265
税込単価
253292
通常出荷日:2日目

簡易仕切り板設置用のホルダー。【特長】・板に取り付けることで、棚の仕切り板として使用できます。・色:イ...

詳細を確認
  • 型番:HPA-30Lにつき、仕様変更がございます。現行使用品がなくなり次第順次切り替えいたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パネルホルダー HPA-30L・HPA-30R:関連画像

HPA-30L

パネルホルダー HPA-30L・HPA-30R:関連画像

HPA-30R

製品仕様

パネルホルダー HPA-30L・HPA-30R:関連画像

HPA-30L

パネルホルダー HPA-30L・HPA-30R:関連画像

HPA-30R

【材質】

  • 本体:ポリエチレン
  • ボルト・ナット:スチール

【質量】

  • HPA30-L:36g
  • HPA-30R:28g

使用例

パネルホルダー HPA-30L・HPA-30R:関連画像

設置イメージ

パネルホルダー HPA-30L・HPA-30R:関連画像

使用イメージ

パネルホルダー HPA-30L・HPA-30R:関連画像
パネルホルダー HPA-30L・HPA-30R:関連画像
パネルホルダー HPA-30L・HPA-30R:関連画像
  • ※ 別途厚さ3mmの板をご用意ください。また、板にねじ止め用の穴加工が必要になります。

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
手前側
10
1個
奥側
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
265
( 292 )
2日目
230
( 253 )
2日目

詳細情報

基本情報

簡易仕切り板設置用のホルダー。
【特長】
・板に取り付けることで、棚の仕切り板として使用できます。
・色:イエロー。
・手軽に移動できます。
・厚さ3mmの板物を取付けることができます。
・ボルト・ナットが付属になります。
【用途】
・物流現場のピッキング棚の簡易仕切りに使用。
・注文毎に棚にピッキングした物を仕切る場合に便利。

ご注意

  • 型番:HPA-30Lにつき、仕様変更がございます。現行使用品がなくなり次第順次切り替えいたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルホルダーセット HPA-30L・HPA-30Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルホルダーセット HPA-30L・HPA-30R
アブソーバー AB30
M6-30Bボルトナット
プラスティックパーツ GAP-R
滑車 GRVA-15L・GRVA-15R・GRVS-15L・GRVS-15R
パイプフレーム用アタッチメント ネームホルダー
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパン矢崎化工TMEHジャパンTMEHジャパンスペーシア
通常価格230-4,96145153442 -475 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ32)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
種類パーツホルダ・アンチバックバネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)ボルト・ナット・工具吊り具・フックローラ・スライダ(搬送)ネーム・ラベル関連
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング