17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 定尺(mm)

    ~mm
  • フレーム材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 9日以内

セパレーションプラコン GPR4040B

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GPR4040B-3-GI/GPR4040B-4-GI

GPR4040B-3-AL/GPR4040B-4-AL

セパレーションプラコン GPR4040B GPR4040B-3-GI/GPR4040B-4-GI外形図
セパレーションプラコン GPR4040B GPR4040B-3-AL/GPR4040B-4-AL外形図

製品仕様

外観図

セパレーションプラコン GPR4040B GPR4040B-3-AL/GPR4040B-4-AL外観図

GPR4040B-3-AL/GPR4040B-4-AL

仕様表

型番定尺ローラー径ローラー幅ローラーピッチシャフト径材質質量
GPR4040B-3-GI3m34mm25mm40mm4.0mmフレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
1220g/m
GPR4040B-4-GI4m
GPR4040B-3-AL3m34mm25mm40mm4.0mmフレーム:アルミニウム
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
800g/m
GPR4040B-4-AL4m

GPR4040B-3-GI/GPR4040B-4-GI:10mmたわみ強度1190N・m、GPR4040B-3-AL/GPR4040B-4-AL:10mmたわみ強度630N・m

使用例

GPR4040B-3-GI/GPR4040B-4-GI

GPR4040B-3-AL/GPR4040B-4-AL

セパレーションプラコン GPR4040B GPR4040B-3-GI/GPR4040B-4-GI使用例
セパレーションプラコン GPR4040B GPR4040B-3-AL/GPR4040B-4-AL使用例

型番リスト

表示件数

定尺

(mm)

フレーム材質

RoHS?最小発注数量
3000
アルミ
10
1個
3000
GI
-
1個
4000
アルミ
10
1個
4000
GI
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,944
( 10,938 )
2日目
6,687
( 7,356 )
9日目
13,778
( 15,156 )
2日目
9,149
( 10,064 )
2日目

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。TMEH社はマレーシアで展開するメカニカル部品メーカー。2002年の設立後、東南アジアから世界へシェアを伸ばしています。
【特長】
・標準的なフラットローラーで汎用性が高い、多少の変形ワークにも対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレーションプラコン GPR4040Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレーションプラコン GPR4040B
セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040B
セパレーションプラコン GPR4040SR-GI
セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI
セパレーションプラコン GPR8545B
セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033B-GI
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格6,687-4,57920,254 -4,579 -7,619 -9,699 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)252525256745
ローラ/ホイール外径 D(mm)343434344030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング