メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

セパレーションプラコン GPR2528A

型番:

GPR2528A-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GPR2528A-4の仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)
15
ローラ/ホイール外径 D(mm)
25
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
28
定尺(mm)
4000
フレーム材質
アルミ
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

セパレーションプラコン GPR2528A 外形図

製品仕様

外観図

セパレーションプラコン GPR2528A 外観図

仕様表

型番定尺ローラー径ローラー幅ローラーピッチシャフト径材質質量
GPR2528A-4-AL4m25mm15mm28mm3.0mmフレーム:アルミニウム
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
435g/m

10mmたわみ強度210N・m

使用例

セパレーションプラコン GPR2528A 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GPR2528A-4
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,949
( 9,844 )
2日目

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。TMEH社はマレーシアで展開するメカニカル部品メーカー。2002年の設立後、東南アジアから世界へシェアを伸ばしています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレーションプラコン GPR2528Aの型番GPR2528A-4のページです。 型番GPR2528A-4に関する仕様情報を記載しております。
セパレーションプラコン GPR2528Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレーションプラコン GPR2528A
セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI
セパレーションプラコン GPR4040B
セパレーションプラコン GPR8545B
セパレーションプラコン GPR8523S
セパレーションプラコン GPR8545HA
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格8,9494,579 -6,687 -7,619 -14,498 -7,619 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目2日目2日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)152525676767
ローラ/ホイール外径 D(mm)253434402037~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました