メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スライドサポート GS-A-33

型番:

GS-A-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GS-A-33の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
スチール
固定方法
ねじ固定式
使用環境
標準
表面処理
三価クロムメッキ
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

スライドサポート GS-A-33:関連画像

製品仕様

外観図

スライドサポート GS-A-33:関連画像

仕様

  • 材質:スチール
  • 表面:三価クロムメッキ
  • 質量:106g

使用例

スライドサポート GS-A-33:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
GS-A-33
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
492
( 541 )
2日目

詳細情報

基本情報

ジョイントの上から取付け可能なスライドサポート。
【特長】
・メタルジョイントの上から取り付けることが可能な為、スペースを有効に利用できる。
【用途】
・補強、固定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドサポート GS-A-33の型番GS-A-33のページです。 型番GS-A-33に関する仕様情報を記載しております。
スライドサポート GS-A-33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドサポート GS-A-33
スライドサポート GS-B-33
スライドサポート GS-D-33
スライドサポート GS-C
スライドサポート GS-B-1
スライドサポート GS-D
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格492464519518460577
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型T型T型T型T型T型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング