17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アジャスター AD35

通常単価(税別)
7781,129
税込単価
8561,242
通常出荷日:2日目

ステンレス製なので水場などでも錆びにくいアジャスター。【特長】・ショートとロングの2タイプ。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャスター AD35:関連画像

製品仕様

外観図

アジャスター AD35:関連画像

仕様

材質:ステンレス

AD35SA

  • L寸:68mm
  • 質量:78g

AD35SB

  • L寸:118mm
  • 質量:116g

使用例

アジャスター AD35:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法

RoHS?最小発注数量
φ35X50
10
1個
φ35X100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
778
( 856 )
2日目
1,129
( 1,242 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製なので水場などでも錆びにくいアジャスター。
【特長】
・ショートとロングの2タイプ。
【用途】
・水場などで使用するラックの足元に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター AD35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター AD35
アジャスター AD50・AD32
アジャスター AD40
イレクター部品 アジャスター JG-12 SET
イレクター部品 アジャスター EF-1200S
イレクター部品 アジャスター EF-1213E
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格778-444 -1,219 -932 -314 -1,389
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング