17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • キャスタタイプ

    • 固定
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

グリップリングキャスター

通常単価(税別)
1,5191,818
税込単価
1,6712,000
通常出荷日:2日目

専用ブッシングにピン部分を押し込むだけで取り付けられるキャスター。【特長】・工具レスでキャスターの取り...

詳細を確認
  • グリップリングキャスター用ブッシングGAP-09と併せてご利用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

クリップリングキャスター:関連画像
車輪材質/色車輪径(呼称寸法)タイプ型番最大荷重取付高偏心
ウレタン/グレーφ75固定G813R-240kgf100-
自在G813S-240kgf10033
ブレーキ付き自在G813S-2B40kgf10033

取付イメージ

クリップリングキャスター:関連画像

(1)GAP-09(別売)をパイプに取り付ける。(取り付ける際にプラスティックハンマー等が必要になります。)

クリップリングキャスター:関連画像

(2)GAP-09(別売)取り付け完了。

クリップリングキャスター:関連画像

(3)クリップリングキャスターを取り付ける。

クリップリングキャスター:関連画像

(4)手で「パコン」と音が鳴るまで押し込めば、取り付け完了。

取付けには、グリップリングキャスター用ブッシングが必要になります。

  • ※ パイプの種類によって適合するGAP-09(別売)の型番が異なりますのでご注意ください。

使用例

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

RoHS?最小発注数量
[固定] 固定
10
1個
自在
10
1個
ブレーキ付き自在
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539
( 1,693 )
2日目
1,519
( 1,671 )
2日目
1,818
( 2,000 )
2日目

詳細情報

基本情報

専用ブッシングにピン部分を押し込むだけで取り付けられるキャスター。
【特長】
・工具レスでキャスターの取り付けを行うことができる。
・3タイプから選べる。

ご注意

  • グリップリングキャスター用ブッシングGAP-09と併せてご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップリングキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップリングキャスター
キャスター プレートタイプ GAPA-64専用タイプ
キャスター プレートタイプ 振動吸収タイプ
フレームキャスターL GFNシリーズ
パイプフレーム用キャスタ プラジョイント差込タイプ
サンアローキャスター(プラスチック製) φ28イレクター専用パイプキャスター CJR
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンSUS(エスユーエス)ミスミ矢崎化工
通常価格1,519-2,349 -9,965 -13,4315722,952 -
通常出荷日2日目3日目3日目〜11日目3日目在庫品1日目〜
種類キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体
キャスタ取付仕様差込みプレートプレート差込み差込み差込み
最大荷重(N)392.3441.3-180034335
グレー---
材質ウレタンナイロンウレタン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング