17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

メタルジョイントセット品 GA-65S-10

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メタルジョイント GA-65S-10:関連画像

外形図-1

メタルジョイント GA-65S-10:関連画像

外形図-2

製品仕様

外観図

メタルジョイント GA-65S-10:関連画像

仕様

  • 材質:スチール
  • 質量:86g
  • GA-65S-10-BK:ブラック
  • GA-65S-10-WZ:シルバー

セット品内訳

  • G-65S-10:2コ
  • M0610/TN06:1セット(ボルト/ナット)

使用例

メタルジョイント GA-65S-10:関連画像

型番リスト

表示件数

表面処理

RoHS?最小発注数量
ブラック
電着焼付け塗装
10
1個
シルバー
三価クロムメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
636
( 700 )
2日目
606
( 667 )
2日目

詳細情報

基本情報

パイプシステムのパイプに丸棒を取り付ける為のメタルジョイント。
【特長】
・直径5~10mmの丸い棒状の物を簡単にパイプに取り付けることができる。
・ブラックとシルバーの2種類。
【用途】
・格子状の金網やメッシュパネルなどをパイプシステムに取り付ける際に使用。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルジョイントセット品 GA-65S-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルジョイントセット品 GA-65S-10
メタルジョイントセット品 GA-65S
メタルジョイントセット品 GA-1S
メタルジョイントセット品 GA-5S
メタルジョイントセット品 GA-2S
メタルジョイントセット品 GA-7S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格606-524 -397 -1,034 -635 -905 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ストレートストレートT型六方四方角度付
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング