17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

メタルジョイントセット品 GA-15D

通常単価(税別)
571665
税込単価
628732
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

パイプに板物など平らなを取り付ける際に使用するメタルジョイント。【特長】・従来のGA-15Sと比較して...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メタルジョイント GA-15D:関連画像

外形図-1

メタルジョイント GA-15D:関連画像

外形図-2

製品仕様

外観図

メタルジョイント GA-15D:関連画像

仕様

  • GA-15D-BK:ブラック
  • GA-15D-WZ:シルバー

セット品内訳

  • G-15D:1コ
  • G-15BS:1コ
  • M0610:1コ(ボルト)

使用例

メタルジョイントセット品 GA-15D 使用例

型番リスト

表示件数

表面処理

RoHS?最小発注数量
ブラック
電着焼付け塗装
10
1個
シルバー
三価クロムメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
571
( 628 )
在庫品1日目当日出荷可能
665
( 732 )
2日目

詳細情報

基本情報

パイプに板物など平らなを取り付ける際に使用するメタルジョイント。
【特長】
・従来のGA-15Sと比較して長穴部分がほぼ倍の長さ(24mm)あり、調整幅が広くなった。
・ブラックとシルバーの2種類。
【用途】
・パイプに平らなものを取り付ける際に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルジョイントセット品 GA-15Dのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
センサーの取付ベースとして使っています
5
満足度:5.0
当社内でセンサーの追加等が発生した場合にセンサーの取付ベースとして使っています。装置はパイプフレームで架台としているので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルジョイントセット品 GA-15D
メタルジョイントセット品 GA-15S
メタルジョイントセット品 GA-15H
メタルジョイント単品 G-15D
メタルジョイントセット品 GA-1S
メタルジョイントセット品 GA-2S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格571-464 -487 -270397 -635 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ストレートストレートストレートストレートT型四方
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング