メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プラスティックジョイント GAP-71

型番:

GAP-71-IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAP-71-IVの仕様・寸法情報

種類
プラスチックジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[樹脂] ABS樹脂
アイボリー
固定方法
差し込み式
使用環境
標準
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

プラスティックジョイント GAP-71 外形図

製品仕様

外観図

プラスティックジョイント GAP-71 外観図

仕様

  • 材質:ASA
  • 色:アイボリー

使用例

プラスティックジョイント GAP-71 使用例-1
プラスティックジョイント GAP-71 使用例-2

型番リスト

表示件数
型番
GAP-71-IV
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158
( 174 )
2日目

詳細情報

基本情報

アームとしてのパイプを90度毎に回転固定する為のプラスチックジョイント。
【特長】
・GAP-72と一緒に使用。
【用途】
・壁面などの柱パイプに設置することで、使用時のみアーム部分を壁面と垂直に回転、固定できる。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックジョイント GAP-71の型番GAP-71-IVのページです。 型番GAP-71-IVに関する仕様情報を記載しております。
プラスティックジョイント GAP-71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックジョイント GAP-71
イレクター 取付部品 プラスチックジョイント J-71
プラスティックジョイント GAP-1
プラスティックジョイント GAP-42
プラスティックジョイント GAP-28A
プラスティックジョイント GAP-28B
メーカーTMEHジャパン矢崎化工TMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格158138184 -338 -281281
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状T型T型T型角度付四方五方
接続形状通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質ABS樹脂プラスチックABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング