メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プラスティックジョイント GAP-18A

型番:

GAP-18A-IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAP-18A-IVの仕様・寸法情報

種類
プラスチックジョイント
ジョイント形状
L型
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[樹脂] ABS樹脂
固定方法
差し込み式
使用環境
標準
RoHS?
10

商品情報

外形図

プラスティックジョイント GAP-18A 外形図

製品仕様

外観図

プラスティックジョイント GAP-18A:関連画像

仕様

  • 材質:ABS樹脂
  • 色:アイボリー
  • 固定方法:差し込み式
  • コーナー種類:L型-1
  • ジョイント種類:コーナー
  • 種類:プラスチックジョイント

使用例

プラスティックジョイント GAP-18A 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GAP-18A-IV
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202
( 222 )
2日目

詳細情報

基本情報

ストレート非貫通T字プラスチックジョイント。
【特長】
・ABS樹脂使用。
【用途】
・壁面などの柱パイプに設置することで、使用時のみアーム部分を壁面と垂直に回転・固定可能。
・未使用時は壁面と平行に収納できる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックジョイント GAP-18Aの型番GAP-18A-IVのページです。 型番GAP-18A-IVに関する仕様情報を記載しております。
プラスティックジョイント GAP-18Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックジョイント GAP-18A
プラスティックジョイント GAP-18B
プラスティックジョイント GAP-28A
プラスティックジョイント GAP-2A
プラスティックジョイント GAP-45A
プラスティックジョイント GAP-25A
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格202221 -281212 -349350
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状L型T型四方三方四方五方
接続形状つなぎのみ通しありつなぎのみつなぎのみつなぎのみつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング