17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フォールディングユニット

通常単価(税別)
1,9202,016
税込単価
2,1122,218
通常出荷日:2日目

アルミニウム製の折れ曲がり金具フォールディングユニット。【特長】・パイプを固定する際、パイプを差し込ん...

詳細を確認
  • AFU-28A:アルミパイプ用のお取り扱いはございません。予めご了承下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フォールディングユニット:関連画像

AFU-28C

フォールディングユニット:関連画像

AFU-28S

製品仕様

フォールディングユニット:関連画像

使用イメージ
写真のように折れ曲がるので、様々な折り畳み機構に使用可能です。
パイプ内で固定できるインナータイプなのですっきりした見た目にできます。

フォールディングユニット:関連画像

取付イメージ
写真のように折れ曲がり部にボルトがあり、このボルトを締めることで中のゴムが膨張し、パイプに固定することができます。パイプに穴あけ等の加工をせずに簡単な取り付けができます。

AFU-28C

フォールディングユニット:関連画像
  • 材質:アルミニウム/ゴム/スチール
  • 質量:93g
  • 適合パイプ(樹脂):DP2807、EP2807、CL2807
  • 樹脂コーティングパイプ板厚0.7mm

AFU-28S

フォールディングユニット:関連画像
  • 材質:アルミニウム/ゴム/スチール
  • 質量:93g
  • 適合パイプ(ECO):G2807、EG2807、Z2808
  • 適合パイプ(SUH):S2807
  • ECOパイプ、SUHパイプ板厚0.7mmに適合する差込みタイプ

使用例

フォールディングユニット:関連画像

AFU-28C

フォールディングユニット:関連画像

AFU-28S

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
樹脂コーティングパイプ用
10
1個
ECO/SUHパイプ用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
2日目
2,016
( 2,218 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミニウム製の折れ曲がり金具フォールディングユニット。
【特長】
・パイプを固定する際、パイプを差し込んで六角レンチを締めるだけで簡単に取り付けできます。
・AFU-28Cは樹脂コーティングパイプ板厚0.7mmに適合する差込みタイプの折れ畳み金具です。
・AFU-28SはECOパイプ・SUHパイプ板厚0.7mm、0.8mmに適合する差込みタイプの折れ畳み金具です。
・フォールディング取付部には十分な保持力がないため、パイプが抜けてしまうことがございます。
【用途】
・折り畳みサイドテーブルなどつかえを折り畳む事で開閉する物を作成する時に。

ご注意

  • AFU-28A:アルミパイプ用のお取り扱いはございません。予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォールディングユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォールディングユニット
メタルジョイントセット品 GA-13S
プラスティックジョイント GAP-45B
メタルジョイント単品 G-22S
メタルジョイントセット品 GA-2S
メタルジョイントセット品 GA-44
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格1,920-474 -365 -271 -635 -565 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状取付角度付四方六方四方ストレート
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質アルミニウムスチールABS樹脂スチールスチールスチール
固定方法差し込み式ねじ固定式差し込み式ねじ固定式ねじ固定式ねじ固定式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング