17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

キャスターサポートセット CMA-330/CMAL-330

通常単価(税別)
226479
税込単価
249527
通常出荷日:2日目

メタルジョイントの上から取付できるキャスターサポート。【特長】・メタルジョイントの上から取付が可能。・...

詳細を確認
  • 取付ボルトの長さが違います。
  • 商品画像はCMA-330です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

キャスターサポート CMAL-330:関連画像

CMA-330

製品仕様

キャスターサポート CMAL-330:関連画像

使用イメージ
※ パイプ側に取付ける際はスペーサーとしてGAP-08を取付けてください。

取付プレート単品/CMA(L)-330用

取付プレート単品/CMA(L)-330用

CMA-330(3、4in用)

  • 材質:スチール
  • 表面:三価クロムメッキ
  • 質量:230g
 

セット品内訳

  • CM-330:2個
  • ボルトGM845W:1個
  • ナットNN08W:1個

CMAL-330(5、6in用)

  • 材質:スチール
  • 表面:三価クロムメッキ
  • 質量:232g
 

セット品内訳

  • CM-330:2個
  • ボルトGM850W:1個
  • ナットNN08W:1個

使用例

キャスターサポート CMAL-330:関連画像

型番リスト

表示件数

取付け金具種類

仕様

RoHS?最小発注数量
取付プレート単品
CMA(L)-330用
-
1個
キャスターサポートセット
プレートタイプ3・4インチ用
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226
( 249 )
2日目
479
( 527 )
2日目

詳細情報

基本情報

メタルジョイントの上から取付できるキャスターサポート。
【特長】
・メタルジョイントの上から取付が可能。
・CMAL-330:5in以上(直径125mm以上)のキャスター取付の場合に使用。
・CMA-330:4in以下(直径100mm以下)のキャスター取付の場合に使用。
【用途】
・パイプラックで台車を作成する際、より外側にプレートキャスターを取り付けたい場合に最適。

ご注意

  • 取付ボルトの長さが違います。
  • 商品画像はCMA-330です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスターサポートセット CMA-330/CMAL-330のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターサポートセット CMA-330/CMAL-330
キャスター プレートタイプ 振動吸収タイプ
キャスター プレートタイプ GAPA-64専用タイプ
リングバンパー
グリップリングキャスター
キャスターサポートセット CMAL-200K
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格226-9,965 -2,349 -438 -1,519 -1,732
通常出荷日2日目3日目〜3日目2日目2日目在庫品1日目
種類取付け金具キャスタ本体キャスタ本体関連部品キャスタ本体取付け金具
材質スチールウレタンナイロンエラストマーウレタン-
用途ジョイント上に取付け(詳細はカタログ参照)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト