メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 呼び型番

    ~mm
  • 保持力(N)

    ~mm
  • 本体長さ(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • 適用レールブランド

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 MCP

通常単価(税別)
46,816
税込単価
51,498
通常出荷日:3日目

テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に最適なリニアガイドアクセサリのブレーキ。【特長】・剛性アップ。・...

詳細を確認
  • ※カタログで確認できないレールタイプは、鍋屋バイテックの 選定表 からご選定ください。

型番:

MCP-1201-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCP-1201-Aの仕様・寸法情報

種類
クランパー
材質
スチール
呼び型番
12
本体材質
SCr415相当
表面処理
無電解ニッケルメッキ
制御方式
空気圧・常時開
使用温度
0℃~70℃
保持力(N)
280
本体長さ(mm)
37.5
本体幅(mm)
34
最低使用圧力(Mpa)
0.3
最高使用圧力(Mpa)
0.6
適用レールブランド
HIWIN / IKO / INA / KURODA / MiSUMi / THK
-
-

商品情報

リニアクランパ・ズィー空気圧 常時開 ミニチュアガイドウェイ用の仕様

リニアクランパ・ズィー空気圧 常時開 ミニチュアガイドウェイ用の外観

リニアクランパ・ズィー空気圧 常時開 ミニチュアガイドウェイ用の外観

材質・仕上げ

  • 本体:SCr415相当/無電解ニッケルメッキ
  • コンタクトセクション:SUJ2相当/表面処理なし
  • スライドブロック:SCr415相当/無電解ニッケルメッキ
  • キャップ:SUS303

仕様

  • 制御方式:空気圧・常時開
  • 最低使用圧力:0.3MPa
  • 最高使用圧力:0.6MPa
  • レスポンスタイム:max.0.06s
  • クランプ寿命※:500万回
  • 使用温度0~+70℃
  • 適用レールの呼び:#9~#25

※参考値であり、保証値ではありません。

取りつけ

  • ねじの呼びM2.5:締めつけトルク0.7N・m
  • ねじの呼びM4:締めつけトルク2.8N・m

※強度区分8.8またはA2-70以上のねじをご使用ください。

リニアクランパ・ズィー空気圧 常時開 ミニチュアガイドウェイ用を取りつけ後の構造図

リニアクランパ・ズィー空気圧 常時開 ミニチュアガイドウェイ用を取りつけ後の構造図

リニアクランパ・ズィー 空気圧 常時開 ミニチュアガイドウェイ用の寸法図

リニアクランパ・ズィー 空気圧 常時開 ミニチュアガイドウェイ用の寸法図

 

 

(単位:mm)

 

品番保持力
(N)
AA1B1B2B3GG1HH1質量
(kg)
MCP-0901-A13032.59.7348.255.5M3M2.53.3150.07
MCP-1201-A28037.513.2348.255.5M3M2.53.5160.085
MCP-1205-A28037.513.2348.255.5M3M2.53.5160.085
MCP-1504-A32041.515.73486M3M2.53.8160.096
MCP-1505-A32041.515.73486M3M2.53.8160.096
MCP-2001-A55048.719.74110.58M3M46.2230.202
MCP-0901-H13032.59.7348.255.5M3M2.53.3150.07
MCP-1501-H32041.515.73486M3M2.53.8160.096
MCP-1201-M28037.513.2348.255.5M3M2.53.5160.085
MCP-1501-M32041.515.73486M3M2.53.8160.096

※圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.3MPa~0.6MPaの範囲では圧力に比例します。

保持力/配管

保持力・圧力のグラフ

保持力・圧力のグラフ

上記記載の保持力は、圧力が0.6MPaのときの値。
保持力は0.3~0.6MPaの範囲では圧力に比例する。

レールの呼びねじの呼び空気消費量
(L/サイクル(ANR))
#9M30.007
#12M30.007
#15M30.008
#20M30.019

※圧力が0.6MPaのときの値です。

使用上の注意

MCPはレールに取りつける際に、下図1、2のようにレール取りつけ面と干渉しないように設計する必要がある。

図1:レールを取りつけ面を削る

図1:レールを取りつけ面を削る

図2:レール取りつけ面を高くする

図2:レール取りつけ面を高くする

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数
型番
MCP-1201-A

呼び型番

保持力

(N)

本体長さ

(mm)

本体幅

(mm)

適用レールブランド

最小発注数量
12
280
37.5
34
HIWIN / IKO / INA / KURODA / MiSUMi / THK
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,816
( 51,498 )
3日目

詳細情報

基本情報

テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に最適なリニアガイドアクセサリのブレーキ。
【特長】
・剛性アップ。
・常時開(NormallyOpen)タイプ。
・空気供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプする。
・排気時:クランプを開放する。
【用途】
・任意の位置決め用途。
・ミニチュアリニアガイドウェイ用。

ご注意

  • ※カタログで確認できないレールタイプは、鍋屋バイテックの 選定表 からご選定ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 MCPの型番MCP-1201-Aのページです。 型番MCP-1201-Aに関する仕様情報を記載しております。
リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 MCPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 MCP
リニアクランパ・ズィー MK
リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズ
リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL
リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKC
リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格46,81669,477 -24,390 -10,246 -11,913 -7,997 -
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類クランパークランパークランパークランパークランパークランパー
材質スチールスチールスチールアルミアルミステンレス
本体材質SCr415相当SCr415相当SCr415相当A6063相当A6063相当SUS304
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキアルマイト処理アルマイト処理-
制御方式空気圧・常時開空気圧・常時開マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました