メカニカル部品技術窓口
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に最適なリニアシャフト用のブレーキ。【特長】・最低開放圧力が0.3...
詳細を確認
リニアクランパ・ズィー 空気圧 常時閉 リニアシャフト用の外観

リニアクランパ・ズィー 空気圧 常時閉 リニアシャフト用の寸法図
(単位:mm)
| 品番 | 適用シャフト径 | 保持力 (N) | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | X | H | H1 | G | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKRS-1200-A-03 | 12 | 180 | 50 | 15 | 5 | 56 | 37 | 15 | 11 | 18 | 6 | 27.5 | M5 | 0.31 |
| MKRS-1600-A-03 | 16 | 180 | 55 | 15 | 5 | 58 | 39 | 15 | 12.5 | 22 | 6 | 32 | M5 | 0.42 |
| MKRS-2000-A-03 | 20 | 400 | 66 | 45 | 5 | 60 | 38 | 18 | 13 | 25 | 10 | 38 | M8 | 0.52 |
| MKRS-2500-A-03 | 25 | 500 | 77 | 60 | 5 | 63 | 42 | 20 | 15 | 30 | 12 | 43 | M10 | 0.8 |
| MKRS-3000-A-03 | 30 | 560 | 92 | 68 | 5 | 77.5 | 48.5 | 25 | 14 | 35 | 13 | 48.5 | M10 | 1.26 |
| MKRS-4000-A-03 | 40 | 1,120 | 120 | 90 | 5 | 82 | 49 | 26 | 14 | 45 | 15 | 62 | M10 | 2.23 |
| MKRS-5000-A-03 | 50 | 1,120 | 132 | 108 | 5 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | 50 | 15 | 67 | M10 | 2.53 |
| MKRS-6000-A-03 | 60 | 1,120 | 142 | 108 | 5 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | 50 | 15 | 67 | M10 | 3.28 |
(単位:mm)
| 品番 | 適用シャフト径 | 保持力 (N) | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | X | H | H1 | G | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKRS-1200-A-04 | 12 | 300 | 50 | 15 | 5 | 56 | 37 | 15 | 11 | 18 | 6 | 27.5 | M5 | 0.31 |
| MKRS-1600-A-04 | 16 | 300 | 55 | 15 | 5 | 58 | 39 | 15 | 12.5 | 22 | 6 | 32 | M5 | 0.42 |
| MKRS-2000-A-04 | 20 | 500 | 66 | 45 | 5 | 60 | 38 | 18 | 13 | 25 | 10 | 38 | M8 | 0.52 |
| MKRS-2500-A-04 | 25 | 650 | 77 | 60 | 5 | 63 | 42 | 20 | 15 | 30 | 12 | 43 | M10 | 0.8 |
| MKRS-3000-A-04 | 30 | 850 | 92 | 68 | 5 | 77.5 | 48.5 | 25 | 14 | 35 | 13 | 48.5 | M10 | 1.26 |
| MKRS-4000-A-04 | 40 | 1,350 | 120 | 90 | 5 | 82 | 49 | 26 | 14 | 45 | 15 | 62 | M10 | 2.23 |
| MKRS-5000-A-04 | 50 | 1,350 | 132 | 108 | 5 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | 50 | 15 | 67 | M10 | 2.53 |
| MKRS-6000-A-04 | 60 | 1,350 | 142 | 108 | 5 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | 50 | 15 | 67 | M10 | 3.28 |
| 制御方式 | 空気圧・常時閉 |
|---|---|
| 開放圧力 *1 | 0.3MPa/0.4MPa/0.55MPa |
| 最高使用圧力 | 0.6MPa |
| レスポンスタイム | max.0.06s |
| クランプ寿命 *2 | 500万回 |
| 使用温度 | -10℃~+70℃ |
| 適用シャフト径 | φ12~60(直径12~60mm) |
| 適用シャフト硬度 | 54HRC以上 |
| 適用シャフト径の寸法許容差 | -0.01mm~0mm |
*1 品番により異なります。寸法/性能表をご参照ください。
*2 参考値であり、保証値ではありません。
| シャフト径 | ねじの呼び | 空気消費量*1 (l/サイクル(ANR)) |
|---|---|---|
| φ12(直径12mm) | M5 | 0.019 |
| φ16(直径16mm) | M5 | 0.021 |
| φ20(直径20mm) | M5 | 0.019 |
| φ25(直径25mm) | M5 | 0.021 |
| φ30(直径30mm) | M5 | 0.031 |
| φ40(直径40mm) | M5 | 0.041 |
| φ50(直径50mm) | M5 | 0.041 |
| φ60(直径60mm) | M5 | 0.041 |
*1 圧力が0.6MPaのときの値です。

リニアクランパ・ズィー 空気圧 常時閉 リニアシャフト用の構造図
材質
取りつけ
※強度区分8.8以上のねじをご使用ください。

スペーサーの外観
※一部の型番の情報のみ掲載しています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
75,809円 ( 83,390円 ) | 4日目 |
75,809円 ( 83,390円 ) | 4日目 |
79,123円 ( 87,035円 ) | 3日目 |
87,753円 ( 96,528円 ) | 4日目 |
87,753円 ( 96,528円 ) | 3日目 |
87,753円 ( 96,528円 ) | 3日目 |
88,227円 ( 97,050円 ) | 4日目 |
88,227円 ( 97,050円 ) | 4日目 |
88,227円 ( 97,050円 ) | 4日目 |
99,219円 ( 109,141円 ) | 4日目 |
99,219円 ( 109,141円 ) | 4日目 |
99,219円 ( 109,141円 ) | 3日目 |
163,204円 ( 179,524円 ) | 3日目 |
170,000円 ( 187,000円 ) | 4日目 |
165,364円 ( 181,900円 ) | 4日目 |
186,549円 ( 205,204円 ) | 4日目 |
197,230円 ( 216,953円 ) | 4日目 |
191,851円 ( 211,036円 ) | 4日目 |
221,568円 ( 243,725円 ) | 5日目 |
225,709円 ( 248,280円 ) | 4日目 |
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に最適なリニアシャフト用のブレーキ。
【特長】
・最低開放圧力が0.3MPa、0.4MPaの商品を標準化。
・リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用可能。
・常時閉(NormallyClosed)タイプ。
・空気供給時:クランプを開放。
・排気時:ばねの力でシャフトをクランプする。
【用途】
・リニアシャフト用。
・任意の位置決め用途、びびり防止、剛性アップ。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
リニアブッシュ ダブルタイプ
4.5通常価格(税別):560円~

ミスミ
リニアブッシュ用止め板
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
インロー二面フランジ付リニアブッシュ シングル
4.2通常価格(税別):770円~