17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMB

販売終了

型番

PMB-15- 4

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

びびり防止するリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート。
【特長】
・MBPSの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレート。
・MBPSとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があるので選定表を確認。
・材質/仕上げ(本体):SS330相当、黒色酸化皮膜。
・レバー位置変更:対応不可。
【用途】
・任意の位置決め、剛性アップ。

指定中の仕様・寸法情報

種類
高さ調整ブロック
材質
スチール
呼び型番
15
本体材質
SS330相当
表面処理
黒色酸化皮膜
制御方式
空気圧
板厚 t(mm)
4
本体長さ(mm)
61
本体幅(mm)
44
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト