17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

リニアクランパ・ズィー スリムタイプ LKP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リニアクランパ・ズィー スリムタイプ LKP

販売終了

型番

LKP-1501-AS2

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

既存システムへの組みつけも容易なリニアクランパ・ズィー。
【特長】
・スリムタイプ。
・常時開(NormallyOpen)タイプ。
・空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプする。
・空気圧排出時:クランプを開放する。
・コンパクト設計。
・リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要。
【用途】
・任意の位置決め用途、びびり防止、剛性アップ。

ご注意

  • ※カタログで確認できないレールタイプは、鍋屋バイテックの 選定表 からご選定ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
クランパー
材質
スチール
呼び型番
15
本体材質
SCr415相当
表面処理
無電解ニッケルメッキ
制御方式
空気圧・常時開
使用温度
0℃~70℃
保持力(N)
550
クランパ形状
100
本体長さ(mm)
34
本体幅(mm)
49
最低使用圧力(Mpa)
0.3

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト