17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

リニアクランパ・ズイー ブレーキ機構つき・スリムタイプ LBPS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リニアクランパ・ズイー ブレーキ機構つき・スリムタイプ LBPS

販売終了

型番

LBPS-1501-AS2

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

緊急用ブレーキとして使用できます。
【特長】
・システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。
・常時閉(Normally Closed)タイプです。
・空気圧供給時:クランプを開放します。
・空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
・コンパクト設計です。
・スリムタイプです。
・既存システムへの組みつけも容易です。
・リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
・ブレーキ機構つきです。
・テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。
【用途】
・任意の位置決め用途、びびり防止、剛性アップ。

ご注意

  • ※カタログで確認できないレールタイプは、鍋屋バイテックの 選定表 からご選定ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
クランパー
材質
スチール
呼び型番
15
本体材質
SCr415相当
表面処理
無電解ニッケルメッキ
制御方式
空気圧・常時閉
使用温度
0℃~70℃
保持力(N)
400
クランパ形状
100
本体長さ(mm)
34
本体幅(mm)
76
開放圧力(Mpa)
0.55

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト