17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 アジャスタキャスタキット

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ZFK-66タイプ

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 アジャスタキャスタキット ZFK-66タイプ外形図

※RとLは勝手違い(図はR)

ZFK-86タイプ

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 アジャスタキャスタキット ZFK-86タイプ外形図

※RとLは勝手違い(図はR)

製品仕様

型番材質勝手違い質量耐荷重環境キット内容
ZFK-661Rアルミダイカスト
アジャスタ・キャスタ・ボルト:鉄
R2.5kg19,200N/4個RoHS10対応品・ZFアジャスタキャスタプレート×1
・固定ピース×6
・六角穴付ボルト(M6×12)×6
・アジャスタ(M12×150)×1
・キャスタ
・六角穴付ボルト(M10×20)×4
ZFK-661LL2.5kg19,200N/4個RoHS10対応品
ZFK-861Rアルミダイカスト
アジャスタ・キャスタ・ボルト:鉄
R2.9kg19,200N/4個RoHS10対応品・ZFアジャスタキャスタプレート×1
・固定ピース×6
・六角穴付ボルト(M8×20)×6
・アジャスタ(M16×200)×1
・キャスタ
・六角穴付ボルト(M10×20)×4
ZFK-861LL2.9kg19,200N/4個RoHS10対応品

型番リスト

表示件数

適用フレーム

勝手違い

セット内容

最小発注数量
ZF 60シリーズ
L
ZF アジャスタキャスタプレート×1/固定ピース×6/六角穴付ボルト(M6)×6/アジャスタ(M12×150)×1/キャスタ/六角穴付ボルト(M10)×4
1個
ZF 60シリーズ
R
ZF アジャスタキャスタプレート×1/固定ピース×6/六角穴付ボルト(M6)×6/アジャスタ(M12×150)×1/キャスタ/六角穴付ボルト(M10)×4
1個
ZF 80シリーズ
L
ZF アジャスタキャスタプレート×1/固定ピース×6/六角穴付ボルト(M8)×6/アジャスタ(M16×200)×1/キャスタ/六角穴付ボルト(M10)×4
1個
ZF 80シリーズ
R
ZF アジャスタキャスタプレート×1/固定ピース×6/六角穴付ボルト(M8)×6/アジャスタ(M16×200)×1/キャスタ/六角穴付ボルト(M10)×4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,004
( 11,004 )
5日目
10,004
( 11,004 )
5日目
9,365
( 10,302 )
5日目
9,365
( 10,302 )
5日目

詳細情報

基本情報

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材。
架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮。
※RとLは勝手違い。

ご注意

  • ※耐荷重(N)は4個使用時です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 アジャスタキャスタキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 アジャスタキャスタキット
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ピラー
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 アジャスタキット
ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ビーム
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格9,365---3,711 -1,920 -1,122 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質ADC12(本体)/鉄(アジャスタ・キャスタ・ボルト)A6N01SS-T5/アルマイト表面処理A6N01SS-T5/アルマイト表面処理ADC12(本体)/鉄(アジャスタ・ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)アルミダイカスト(ADC12)/鉄(ボルト)
耐荷重(N)19200-----
よく一緒に購入される商品

架台用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト