メカニカル部品技術窓口

ZFK-651

ZFK-851
素材/技術データ
| 質量 | 262g |
|---|---|
| 環境 | RoHS10対応品 |
素材/技術データ
| 質量 | 425g |
|---|---|
| 環境 | RoHS10対応品 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUS(エスユーエス)
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ピラー
0通常価格(税別):13,161円~

ミスミ
汎用アルミフレーム アングル
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム フラットバー
4.7
ミスミ
汎用アルミフレーム 角パイプ
4.6
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
扉フレーム
4.6
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
4.5
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フェンスフレーム C型
4.7