メカニカル部品技術窓口
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮。
詳細を確認

| 型番 | 材質 | 質量 | 環境 | キット内容 | 対応SFフレーム |
|---|---|---|---|---|---|
| ZFK-650 | アルミ押出材 ボルト:鉄/ステンレス | 298g | RoHS10対応品 | ZF-SF アダプタピラー60×1 ZF-SF アダプタ固定ピース60×1 六角穴付ボルト(M8×20)×4、(M8×12)×2 | SF2-60・60・2S(1F/2F) SF-60・60・2S(1F/2F/H) |
| ZFK-850 | アルミ押出材 ボルト:鉄/ステンレス | 349g | RoHS10対応品 | ZF-SF アダプタビーム80×1 ZF-SF アダプタ固定ピース80×1 六角穴付ボルト(M8×18)×4、(M8×12)×2 | SF2-80・80(1F/2F) SF-80・80(1F/2F/H) |
※(ステン)キットはボルトがステンレスになります。

※ZFピラー60とSFフレームの接合に使用します。

※ZFビーム60(長手)とSFフレームの接合に使用します。

アズワン
シリコンゴムシート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
汎用アルミフレーム アングル
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム フラットバー
4.7
ミスミ
汎用アルミフレーム 角パイプ
4.6
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
扉フレーム
4.6
ミスミ
フェンスフレーム C型
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム チャンネル
4.8