メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS W

型番:

ZFK-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ZFK-002の仕様・寸法情報

材質
アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト)
適用フレーム
ZF 60-80-100シリーズ
溝数
2
溝幅(mm)
6
セット内容
ZF TスロットSS W×1/ZF Easy ナット M5×1/六角穴付ボルト(M5×10)×1
-
-

商品情報

外形図

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS W 外形図01

製品仕様

  • ナット(SSサイズ)が使用できます。
 

キット内容

  • ZF TスロットSS W×1
  • ZF Easy ナット(M5)×1
  • 六角穴付ボルト(M5×10)×1
 

素材/技術データ

質量35g
環境RoHS10対応品

使用例

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS W 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
ZFK-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727
( 800 )
5日目

詳細情報

基本情報

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材
架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮。
【材質】アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS Wの型番ZFK-002のページです。 型番ZFK-002に関する仕様情報を記載しております。
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS W
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS S
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームA
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームB
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ピラー
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格727655951776 -728 --
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
材質アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)A6N01SS-T5/アルマイト表面処理
適用フレームZF 60-80-100シリーズZF 60-80-100シリーズZF 60ビームシリーズ---
溝数2121--
溝幅(mm)668---
セット内容ZF TスロットSS W×1/ZF Easy ナット M5×1/六角穴付ボルト(M5×10)×1ZF TスロットSS S×1/ZF Easy ナット M5×1/六角穴付ボルト(M5×10)×1ZF Tスロットトップ ビーム A×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1---

架台用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト