17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームB

通常単価(税別)
776878
税込単価
854966
通常出荷日:5日目

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材。架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮。

詳細を確認
  • ※「ZFA-001 ZF Tスロットトップピラー80、ビーム100 B」の商品は「ZF Tスロットトップ ピラー」より、ご購入いただけます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームB 外形図01

ZFA-619

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームB 外形図02

ZFA-819

製品仕様

ZFA-619

  • ナット(Sサイズ)が使用できます。
  • フレーム幅45mmの面に取付可能です。

素材/技術データ

材質アルミ押出材
ボルト:鉄/ステンレス
質量54g
環境RoHS10対応品

ZFA-819

  • ナット(Lサイズ)が使用できます。
  • フレーム幅60mmの面に取付可能です。

素材/技術データ

材質アルミ押出材
ボルト:鉄/ステンレス
質量65g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数

適用フレーム

溝幅

(mm)

セット内容

最小発注数量
ZF 60ビームシリーズ
8
ZF Tスロットトップ ビーム B×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1
1個
ZF 80ビームシリーズ
10
ZF Tスロットトップ ビーム B×1/六角穴付ボルト(M8×10)×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
878
( 966 )
5日目
776
( 854 )
5日目

詳細情報

基本情報

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材。
架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮。

ご注意

  • ※「ZFA-001 ZF Tスロットトップピラー80、ビーム100 B」の商品は「ZF Tスロットトップ ピラー」より、ご購入いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームB
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームA
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS S
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS W
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ピラー
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格776-951655727728 --
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
材質アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト)アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)A6N01SS-T5/アルマイト表面処理
溝数1212--

架台用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト