メカニカル部品技術窓口



| 型番 | 仕様 | 材質 | 質量 | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| ZFA-004 | ZF ピラー100、ビーム80A | アルミ押出材、ボルト:鉄/ステンレス | 91g | RoHS10対応品 |
| ZFA-001 | ZF ピラー80、ビーム100B | アルミ押出材、ボルト:鉄/ステンレス | 81g | RoHS10対応品 |
| ZFA-613 | ZF ピラー60 | アルミ押出材、ボルト:鉄/ステンレス | 47g | RoHS10対応品 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
汎用アルミフレーム アングル
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム フラットバー
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
扉フレーム
4.6
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
4.5
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フェンスフレーム C型
4.7
ミスミ
扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサ
4.8通常価格(税別):189円~

ミスミ
汎用アルミフレーム 角パイプ
4.6