メカニカル部品技術窓口

ZFJ-643

ZFJ-843
素材/技術データ
| 材質 | アルミダイカスト ボルト:鉄/ステンレス |
|---|---|
| 質量 | 72g |
| 環境 | RoHS10対応品 |
素材/技術データ
| 材質 | アルミダイカスト ボルト:鉄/ステンレス |
|---|---|
| 質量 | 180g |
| 環境 | RoHS10対応品 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
汎用アルミフレーム アングル
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム フラットバー
4.7
ミスミ
汎用アルミフレーム 角パイプ
4.6
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フェンスフレーム C型
4.7
ミスミ
扉フレーム
4.6
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム チャンネル
4.8