メカニカル部品技術窓口
【特長】・ZFシリーズ 架台用アルミ構造材・架台専用に開発した剛接合アルミ構造...
詳細情報を確認する

| 型番 | 材質 | 質量 | キット内容 |
|---|---|---|---|
| ZFK-675 | アルミ押出材(本体)、鉄(ボルト) | 1.19Kg | ・ジョイント本体×1 ・六角穴付皿ボルトM6×12 16本 |
| ZFK-875 | アルミ押出材(本体)、鉄(ボルト) | 2.79Kg | ・ジョイント本体×1 ・六角穴付皿ボルトM8×15 16本 |

【特長】
・ZFシリーズ 架台用アルミ構造材
・架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮
・剛性向上のみならず、従来アルミフレームにあったケガキ、ナット挿入作業の工数をゼロにします
・部品の機械加工精度で位置が決められるので、時間のかかる位置決め作業がなく、さらにフレームが荷重によってズレることもありません
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
汎用アルミフレーム 角パイプ
4.6
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
汎用アルミフレーム フラットバー
4.7
ミスミ
戸当たり(開き戸用)
4.6通常価格(税別):346円~

ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
4.5
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
4
ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~