メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

GFLEDオプション コネクタ付ハーネス

型番:

C1K-410S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C1K-410Sの仕様・寸法情報

長さ(mm)
1000
フレーム種類
グリーンフレームN
ハーネス長(mm)
1000
-
-

商品情報

製品仕様

型番名称ハーネス長
C1K-410Sコネクタ付ハーネス1,000mm

型番リスト

表示件数
型番
C1K-410S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,294
( 1,423 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コネクタ付LED照明などとの連結・分岐にご使用ください。
【コネクタ】 RCY(JST)2P、250V-2A。
【ハーネス】 U-TKVV AWG24X1P(TACHII)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GFLEDオプション コネクタ付ハーネスの型番C1K-410Sのページです。 型番C1K-410Sに関する仕様情報を記載しております。
GFLEDオプション コネクタ付ハーネスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GFLEDオプション コネクタ付ハーネス
GFLEDオプション ACアダプタ
LED照明 GFLED
フルカラーLED
ダブルコネクタ
高荷重用ウレタン -標準タイプ- LA・C
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格1,2945,51814,037 -1,928 -359323 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目11日目在庫品1日目在庫品1日目
長さ(mm)1000-----
フレーム種類グリーンフレームNグリーンフレームNグリーンフレームN---
ハーネス長(mm)1000-----

パイプフレーム・グリーンフレーム用LED・アダプタカテゴリの売れ筋ランキング