メカニカル部品技術窓口

確定しました

GFLEDオプション ACアダプタ

通常単価(税別)
5,518
税込単価
6,070
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

グリーンフレームN(GFシリーズ使用可能)・ACアダプタ・作業台や通路などAC100Vコンセントから電...

詳細を確認
  • 現行アイテムCRB-102Jは在庫がなくなり次第、新アイテムCRB-122Jに切替ります。左の商品画像は新アイテムCRB-122Jです。
  • 【変更点】ACアダプタとコネクタ付中継ケーブルの組合せになり、ケーブル長が1.8mから1.2m(中継ケーブル長110mm含まず)になります。詳細については商品情報タブの「アイテム品廃番と後継製品のご案内」を参照願います。

型番:

CRB-122J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CRB-122Jの仕様・寸法情報

入力電圧(V)
AC100±10%
フレーム種類
グリーンフレームN
ハーネス長(mm)
1200+(中継ケーブル長110)
-
-

商品情報

製品仕様

型番ハーネス長出力電圧出力電流
CRB-122J1,200mmDC24V1A

型番リスト

表示件数
型番
CRB-122J

ハーネス長

(mm)

最小発注数量
1200+(中継ケーブル長110)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,518
( 6,070 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームN(GFシリーズ使用可能)
・ACアダプタ
・作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
【入力電圧】 AC100V±10%
【出力電圧】 DC24V
【出力電流】 1A

ご注意

  • 現行アイテムCRB-102Jは在庫がなくなり次第、新アイテムCRB-122Jに切替ります。左の商品画像は新アイテムCRB-122Jです。
  • 【変更点】ACアダプタとコネクタ付中継ケーブルの組合せになり、ケーブル長が1.8mから1.2m(中継ケーブル長110mm含まず)になります。詳細については商品情報タブの「アイテム品廃番と後継製品のご案内」を参照願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GFLEDオプション ACアダプタの型番CRB-122Jのページです。 型番CRB-122Jに関する仕様情報を記載しております。
GFLEDオプション ACアダプタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業台のLED照明の電源に使用
5
満足度:5.0
お客様からのご依頼で、GFLED照明(CYL-GT11、CYL-GT21)、オプションのスイッチ(CYL-011K)とこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GFLEDオプション ACアダプタ
LED照明 GFLED
GFLEDオプション コネクタ付ハーネス
フルカラーLED
ACアダプタ
高荷重用ウレタン -標準タイプ- LA・C
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格5,51814,037 -1,2941,928 -3,482323 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目11日目在庫品1日目在庫品1日目
入力電圧(V)AC100±10%DC24----
フレーム種類グリーンフレームNグリーンフレームNグリーンフレームN---

パイプフレーム・グリーンフレーム用LED・アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト