メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CYL-011K
2025年11月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

SUS(エスユーエス)
GFLEDオプション コネクタ付ハーネス通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

SUS(エスユーエス)
GFLEDオプション ACアダプタ通常出荷日:在庫品1日目
すぐに取付できる汎用タイプのON・OFF用スイッチボックス。
【コネクタ】 RCY〈JST〉2P、24V-2A。
【ハーネス】 U-TKVV AWG24X1P〈TACHII〉。
【電流容量】 2A(AC)抵抗負荷。
【接触抵抗】 20mΩ以下(DC5V1Aにて)。
【開閉耐久性】 30000回以上。