メカニカル部品技術窓口
樹脂部【材質】ナイロン 66【色】黒【熱変形温度】1.82MPa…75℃【燃焼性】94V-2(材料)コ...
詳細を確認
JS-71030 1.27mmピッチ

JS-71055 1.27mmピッチ ツマミ付

JS-72055 1.27mmピッチ ツマミ付2ポート
JS-71030 1.27mmピッチ
| H | ポート数 | 型 番 |
|---|---|---|
| 3 | 1 | JS-71030 |
JS-71055 1.27mmピッチ ツマミ付
| H | ポート数 | 型 番 |
|---|---|---|
| 5.5 | 1 | JS-71055 |
JS-72055 1.27mmピッチ ツマミ付2ポート
| H | ポート数 | 型 番 |
|---|---|---|
| 5.5 | 2 | JS-72055 |
樹脂部
【材質】ナイロン 66
【色】黒
【熱変形温度】1.82MPa…75℃
【燃焼性】94V-2(材料)
コンタクト
【材質】リン青銅
【処理】Ni下地 金フラッシュ
仕様
【電流容量】1A
【絶縁抵抗】1000MΩ MIN
【絶縁抵抗】30mΩ MAX
【耐電圧】AC 650V RMS at sea level



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ
4通常価格(税別):182円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

ヒロセ電機
PCN10シリーズ(DIN規格準拠品:ディップ・ラッピングタイプ)
4.6通常価格(税別):254円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~