メカニカル部品技術窓口
樹脂部【材質】PBT(ガラス含有率30%)/ナイロン 66【色】黒【熱変形温度】1.82MPa…200...
詳細を確認
JS-41060 2.54mmピッチ オープンタイプ

JS-41065 2.54mmピッチ クローズタイプ

JS-41109 2.54mmピッチ ツマミ付

JS-41135 2.54mmピッチ ツマミ付

JS-42060 2.54mmピッチ 連結
JS-41060 2.54mmピッチ オープンタイプ
| H | ポート数 | 型 番 |
|---|---|---|
| 6 | 1 | JS-41060 |
JS-41065 2.54mmピッチ クローズタイプ
| H | ポート数 | 型 番 |
|---|---|---|
| 6.5 | 1 | JS-41065 |
JS-41109 2.54mmピッチ ツマミ付
| H | ポート数 | 型 番 |
|---|---|---|
| 10.9 | 1 | JS-41109 |
JS-41135 2.54mmピッチ ツマミ付
| H | ポート数 | 型 番 |
|---|---|---|
| 13.5 | 1 | JS-41135 |
JS-42060 2.54mmピッチ 連結
| H | ポート数 | 型 番 |
|---|---|---|
| 6 | 2 | JS-42060-02 |
| 3 | JS-42060-03 | |
| 4 | JS-42060-04 | |
| 5 | JS-42060-05 | |
| 6 | JS-42060-06 | |
| 7 | JS-42060-07 | |
| 8 | JS-42060-08 | |
| 9 | JS-42060-09 | |
| 10 | JS-42060-10 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
343円222円 ( 244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28円 ( 31円 ) | 15日目 |
369円 ( 406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35円 ( 39円 ) | 9日目 |
36円 ( 40円 ) | 9日目 |
48円 ( 53円 ) | 9日目 |
48円 ( 53円 ) | 9日目 |
72円 ( 79円 ) | 15日目 |
56円 ( 62円 ) | 15日目 |
63円 ( 69円 ) | 15日目 |
69円 ( 76円 ) | 15日目 |
75円 ( 83円 ) | 15日目 |
79円 ( 87円 ) | 15日目 |
樹脂部
【材質】PBT(ガラス含有率30%)/ナイロン 66
【色】黒
【熱変形温度】1.82MPa…200℃/1.82MPa…75℃
【燃焼性】UL94V-0(材料)/UL94V-2(材料)
コンタクト
【材質】リン青銅/黄銅
【処理】Ni下地 金フラッシュ
仕様
【電流容量】1A/3A/1A
【絶縁抵抗】5000MΩ MIN (DC 500V)
【接触抵抗】20mΩ MAX(DC 100mA)/30mΩ MAX(DC 100mA)
【耐電圧】500V AC 1分間/650V AC 1分間/500V AC 1分間



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
4.5通常価格(税別):169円~

山一電機
UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)
4通常価格(税別):143円~

日本航空電子工業
基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)
3.7通常価格(税別):69円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ
4.7通常価格(税別):59円~