17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が57型番あります。

ピンヘッダー/FSS-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)

通常単価(税別)
41485
税込単価
45534
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

樹脂部【材質】PBT4830/ナイロン【色】黒【熱変形温度】1.82MPa…208℃/1.80MPa…...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ピンヘッダー/FSS-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図01

FSS-41035(TO)
PCB取付穴径φ1.02

ピンヘッダー/FSS-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図02

FSS-41057(TO)
PCB取付穴径φ1.02

ピンヘッダー/FSS-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図03

FSS-41085(TO)
PCB取付穴径φ1.02

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

FSS-41035(T○) 

Hピン数型 番トレイ
型番
3.52FSS-41035-02TA
3FSS-41035-03TA
4FSS-41035-04TB
5FSS-41035-05TB
6FSS-41035-06TB
7FSS-41035-07TB
8FSS-41035-08TC
9FSS-41035-09TC
10FSS-41035-10TC
11FSS-41035-11-
12FSS-41035-12-
13FSS-41035-13-
14FSS-41035-14-
15FSS-41035-15-
16FSS-41035-16-
17FSS-41035-17-
18FSS-41035-18-
19FSS-41035-19-
20FSS-41035-20-

FSS-41057(T○) 

Hピン数型 番トレイ
型番
5.72FSS-41057-02TA
3FSS-41057-03TA
4FSS-41057-04TB
5FSS-41057-05TB
6FSS-41057-06TB
7FSS-41057-07TB
8FSS-41057-08TC
9FSS-41057-09TC
10FSS-41057-10TC
11FSS-41057-11-
12FSS-41057-12-
13FSS-41057-13-
14FSS-41057-14-
15FSS-41057-15-
16FSS-41057-16-
17FSS-41057-17-
18FSS-41057-18-
19FSS-41057-19-
20FSS-41057-20-

FSS-41085(T○) 

Hピン数型 番トレイ
型番
8.52FSS-41085-02TA
3FSS-41085-03TA
4FSS-41085-04TB
5FSS-41085-05TB
6FSS-41085-06TB
7FSS-41085-07TB
8FSS-41085-08TC
9FSS-41085-09TC
10FSS-41085-10TC
11FSS-41085-11-
12FSS-41085-12-
13FSS-41085-13-
14FSS-41085-14-
15FSS-41085-15-
16FSS-41085-16-
17FSS-41085-17-
18FSS-41085-18-
19FSS-41085-19-
20FSS-41085-20-

使用例

段重ね(抜差し型)

ピンヘッダー/FSS-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 使用例

ピンを複数のPCB間に挟んで半田付けすることで基板の段重ね設計(省スペース化)を実現します。
ピンとソケットの組合せにより、抜差しが可能なため「抜差し型」と呼びます。モデルチェンジ等による拡張基板の差替えに適しています。

型番リスト

表示件数

ピン数

高さ(mm)

コンタクト 材質

RoHS?最小発注数量
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
6
3.5 
リン青銅 
10
1個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
10
3.5 
リン青銅 
10
10個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
2
8.5 
黄銅 
10
10個
3
8.5 
黄銅 
10
1個
4
8.5 
黄銅 
10
10個
5
8.5 
黄銅 
10
1個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
-
-
-
10
50個
20
8.5 
黄銅 
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58
( 64 )
15日目
58
( 64 )
15日目
68
( 75 )
15日目
67
( 74 )
15日目
485
( 534 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
15日目
83
( 91 )
15日目
78
( 86 )
15日目
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
78
( 86 )
15日目
98
( 108 )
15日目
89
( 98 )
15日目
99
( 109 )
15日目
96
( 106 )
15日目
120
( 132 )
15日目
104
( 114 )
15日目
109
( 120 )
15日目
113
( 124 )
15日目
122
( 134 )
15日目
41
( 45 )
15日目
47
( 52 )
15日目
54
( 59 )
15日目
59
( 65 )
15日目
65
( 72 )
15日目
65
( 72 )
15日目
71
( 78 )
15日目
69
( 76 )
15日目
77
( 85 )
15日目
78
( 86 )
15日目
94
( 103 )
15日目
83
( 91 )
15日目
89
( 98 )
15日目
97
( 107 )
15日目
100
( 110 )
15日目
110
( 121 )
15日目
106
( 117 )
15日目
111
( 122 )
15日目
114
( 125 )
15日目
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能
411
( 452 )
在庫品1日目当日出荷可能
347
( 382 )
在庫品1日目当日出荷可能
449
( 494 )
在庫品1日目当日出荷可能
46
( 51 )
15日目
50
( 55 )
15日目
59
( 65 )
15日目
48
( 53 )
15日目
56
( 62 )
15日目
52
( 57 )
15日目
56
( 62 )
15日目
62
( 68 )
15日目
60
( 66 )
15日目
69
( 76 )
15日目
64
( 70 )
15日目
60
( 66 )
15日目
60
( 66 )
15日目
70
( 77 )
15日目
311
( 342 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

樹脂部
【材質】PBT4830/ナイロン
【色】黒
【熱変形温度】1.82MPa…208℃/1.80MPa…290℃
【燃焼性】UL94V-0(材料)
コンタクト
【材質】リン青銅/黄銅
【処理】Ni下地 金フラッシュ
仕様
【電流容量】3A
【絶縁抵抗】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接触抵抗】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作温度範囲】-40℃~+105℃

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンヘッダー/FSS-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
LCDを基板に実装するため
5
満足度:5.0
端子付きLCDをユニバーサル基板に実装するために購入しました。 LCDの端子は16ピンあり、直接半田付けすると交換が大変...もっと読む
1人が参考にしています。
パネルメーターAH-331-12接続設置用
5
満足度:5.0
定電流回路の電流値表示に、AH-331-12を使用し、接続設置用にピンソケットをユニバーサル基板に半田付けしました。 パ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンヘッダー/FSS-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)
ピンヘッダー/FSS-42 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)
PBT4830 ピンヘッダー PSS-41 ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ストレート(1列)
PBT4830 ピンヘッダー PSS-42 ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ストレート(2列)
ナイロン ピンヘッダー/PSS-72 ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列)
Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器PRECI-DIP
通常価格41-43 -25 -25 -19 -220
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)333313
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
シリーズその他その他その他その他その他その他
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング