メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 頭部径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ナイロン ファンスナップリベット 基板穴φ2.3/NSR-2312.7、 2312.4

型番:

NSR-2312.7
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NSR-2312.7の仕様・寸法情報

材質詳細
ナイロン66
長さ(mm)
15.9
頭部径(φ)
5.6
基板穴(φ)
2.3
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NSR-2312.7

長さ

(mm)

頭部径

(φ)

RoHS?最小発注数量
15.9
5.6
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21
( 23 )
9日目

詳細情報

基本情報

本体
【材質】ナイロン66
【色】黒
【熱変形温度】1.82MPa⋯75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)
スプリング
【材質】ピアノ線

商品情報

外形図

ナイロン ファンスナップリベット 基板穴φ2.3/NSR-2312.7、 2312.4 外形図1

NSR-2312.7

ナイロン ファンスナップリベット 基板穴φ2.3/NSR-2312.7、 2312.4 外形図2

NSR-2312.4

製品仕様

  • RoHS対応製品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン ファンスナップリベット 基板穴φ2.3/NSR-2312.7、 2312.4の型番NSR-2312.7のページです。 型番NSR-2312.7に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン ファンスナップリベット 基板穴φ2.3/NSR-2312.7、 2312.4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン ファンスナップリベット 基板穴φ2.3/NSR-2312.7、 2312.4
ナイロン ファンスナップリベット 基板穴φ3.0/NSR-313、314
ナイロン ファンスナップリベット 基板穴φ3.0/NSR-307、 306.6
ナイロン ファンスナップリベット 基板穴φ3.0 (カバー付)/NSR-309.6C
ナイロン ファンスナップリベット 基板穴φ3.0 (カバー付)/NSR-308.6C
ナイロン ファンスナップリベット/NSR-300
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格211821222417 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目8日目
材質詳細ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66
基板穴(φ)2.33.03.03.03.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング