17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 幅 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

ラグ端子/HRT-G

通常単価(税別)
2028
税込単価
2231
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【対応ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4【材質】黄銅【処理】金メッキ(ニッケル下地)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラグ端子/HRT-G 外形図1

HRT-100G

ラグ端子/HRT-G 外形図2

HRT-200G

ラグ端子/HRT-G 外形図3

HRT-300G

ラグ端子/HRT-G 外形図4

HRT-400G

ラグ端子/HRT-G 外形図5

HRT-500G

 

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

HRT-100G

穴径板厚d d' D t L 型番
M20.32.295312HRT-102G
M2.60.52.813616HRT-126G
M33.21873.521.5HRT-103G
M44.218.5822HRT-104G

HRT-200G

穴径板厚d d' D t L 型番
M2.60.42.81.86412HRT-226G
M30.43.21.573.513HRT-203G
M40.64.21.58.5417HRT-204G

HRT-300G

穴径板厚d d' D tt' L 型番
M20.32.24552.712HRT-302G
M30.43.28314HRT-303G
M40.54.28414HRT-304G

HRT-400G

穴径d d' D tt' L 型番
M22.24531.56HRT-402G
M2.62.867HRT-426G
M33.2573.51.758HRT-403G
M44.2810HRT-404G

HRT-500G

穴径d d' D tt' L 型番
M22.24531.55.5HRT-502G
M2.62.866.5HRT-526G
M33.2573.51.757.5HRT-503G
M44.289HRT-504G

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(mm)

全長 L

(mm)

幅 t

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.8
6
12
4
10
50個
3.2
8
14
5
-
50個
2.8
6
7
3
-
50個
2.8
6
6.5
3
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25
( 28 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
9日目
28
( 31 )
9日目
26
( 29 )
9日目

詳細情報

基本情報

【対応ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4
【材質】黄銅
【処理】金メッキ(ニッケル下地)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラグ端子/HRT-Gのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線加工
5
満足度:5.0
精密機械のグランドに使用しました。内径の精度もよくハンダ付けもしやすく使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラグ端子/HRT-G
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
ラグ端子 PHシリーズ
【ニチフ端子工業】差込み型ピン端子 防水タイプ メス端子
差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子
絶縁棒型端子
メーカー廣杉計器冨士端子工業ELPA朝日電器ミスミミスミELPA朝日電器
通常価格20-1,216 -3496,022 -5,251 -300
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類裸圧着端子絶縁付差込接続子裸圧着端子差込型接続子差込型接続子絶縁付圧着端子
形状その他閉端型丸型--棒型
シリーズその他ピン端子その他ピン端子ピン端子その他
特長金メッキ耐熱-防水防水-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング