17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

黄銅 両端右ネジ(精密ロングネジ)/ERB

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
18
-
10個
2
20
-
10個
2
25
-
10個
2
30
-
50個
2.6
18
-
10個
2.6
32
-
10個
2.6
35
-
10個
2.6
38
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79
( 87 )
9日目
79
( 87 )
9日目
81
( 89 )
9日目
64
( 70 )
9日目
66
( 73 )
9日目
76
( 84 )
9日目
76
( 84 )
9日目
79
( 87 )
9日目

詳細情報

基本情報

【材質】黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】ニッケルメッキ(Ni)

商品情報

外形図

黄銅 両端右ネジ(精密ロングネジ)/ERB 外形図1

ERB-2000 (M=2 ピッチ0.4)

黄銅 両端右ネジ(精密ロングネジ)/ERB 外形図2

ERB-2600 (M=2.6 ピッチ0.45)

規格表

型番Ll
ERB-2012125
ERB-2015155
ERB-2018185
ERB-2020205
ERB-2022225
ERB-2025255
ERB-2028285
ERB-2030305
型番Ll
ERB-2612125
ERB-2615155
ERB-2618185
ERB-2620205
ERB-2622225
ERB-2625255
ERB-2628285
ERB-2630305
ERB-2632325
ERB-2635355
ERB-2638385
ERB-2640405

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅 両端右ネジ(精密ロングネジ)/ERBのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検査治具
4
満足度:4.0
M2ネジの黄銅六角ボルトでL=25を探していましたが見つからず本品を代用して六角ナットを半田付けする方法を採用しました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅 両端右ネジ(精密ロングネジ)/ERB
ステンレス 両端右ネジ(精密ロングネジ)/ERU
ステンレス 全ネジ(精密ロングネジ)/ERU-A
スタッドボルト(ロング)
【クリーン洗浄品】全長指定ねじ 両端右ねじ 並目
【クリーン洗浄品】全長指定ねじ 両端右ねじ 細目
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器SUNCOミスミミスミ
通常価格64-81 -50 -1,286 ---
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
基本形状スタッドボルトスタッドボルト全ねじスタッドボルト全ねじ(両端右ねじ)全ねじ(両端右ねじ)
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質黄銅ステンレスステンレススチール-SUS304相当
表面処理ニッケルメッキなしなし生地-なし
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング