17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)・KW付)/U-0000-S1N

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
8
0.5
-
50個
2.6
12
0.45
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36
( 40 )
9日目
40
( 44 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3
ナベ小ネジ
【材質】ステンレス
【処理】生地
スプリングワッシャー(SW)
【材質】ステンレス
【処理】生地
平ワッシャー(PW)
【材質】ステンレス
【処理】生地
ナイロンワッシャー(KW)
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82MPa⋯75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

商品情報

外形図

ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)・KW付)/U-0000-S1N  外形図

規格表

型番ネジ径SWPW(小)KW(ナイロン)L
d-td-td-t
U-0205-S1NM24-0.54.3-0.44.3-0.55
U-0206-S1N6
U-0208-S1N8
U-0210-S1N10
U-0212-S1N12
U-2505-S1NM2.54.8-0.65-0.55.5-0.85
U-2506-S1N6
U-2508-S1N8
U-2510-S1N10
U-2512-S1N12
U-2604-S1NM2.64.8-0.65-0.55.5-0.84
U-2605-S1N5
U-2606-S1N6
U-2608-S1N8
U-2610-S1N10
U-2612-S1N12
U-0306-S1NM35.5-0.76-0.56-0.86
U-0308-S1N8
U-0310-S1N10
U-0312-S1N12
U-0315-S1N15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)・KW付)/U-0000-S1Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)・KW付)/U-0000-S1N
ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付)/U-0000-S1
黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)/B-0000-S1N
ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 大 U-0000-S2N/S2T
ステンレス セットナベ小ネジ(SW付)/U-0000-S
ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/U-0000-S2
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格36-19 -13 -28 -15 -15 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質ステンレスステンレス黄銅ステンレスステンレスステンレス
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理なしなしニッケルメッキなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング