17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
    • 15日以内

ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付)/U-0000-S1

通常単価(税別)
19360
税込単価
21396
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5ナベ小ネジ【材質】ステンレス【処理】生地スプリングワ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
5
0.4
10
50個
2
8
0.4
10
50個
2
12
0.4
10
50個
3
5
0.5
10
20個
3
6
0.5
10
20個
3
8
0.5
10
20個
3
10
0.5
10
20個
3
12
0.5
10
20個
3
15
0.5
10
20個
4
6
0.7
10
50個
4
8
0.7
10
20個
4
10
0.7
10
20個
4
12
0.7
10
20個
4
15
0.7
10
20個
5
8
0.8
10
50個
5
10
0.8
10
50個
5
12
0.8
10
50個
5
15
0.8
-
50個
2.5
6
0.45
10
20個
2.5
10
0.45
-
50個
2.5
12
0.45
10
50個
2.6
5
0.45
10
50個
2.6
6
0.45
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
307
( 338 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能
287
( 316 )
在庫品1日目当日出荷可能
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
291
( 320 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
53
( 58 )
在庫品1日目当日出荷可能
51
( 56 )
在庫品1日目当日出荷可能
37
( 41 )
9日目
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
21
( 23 )
9日目
20
( 22 )
15日目
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5
ナベ小ネジ
【材質】ステンレス
【処理】生地
スプリングワッシャー(SW)
【材質】ステンレス
【処理】生地
平ワッシャー(PW)
【材質】ステンレス
【処理】生地

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

外形図

ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付)/U-0000-S1 外形図_01

セットナベ小ネジ(SW・PW付)

製品仕様

・RoHS対応製品

規格表

ネジ径ピッチD-HSW
d-t
PW(小)
d-t
L型     番
M20.4-3.5-1.34-0.54.3-0.44U-0204-S1
5U-0205-S1
6U-0206-S1
8U-0208-S1
10U-0210-S1
12U-0212-S1
M2.50.45-4.5-1.74.8-0.65-0.55U-2505-S1
6U-2506-S1
8U-2508-S1
10U-2510-S1
12U-2512-S1
M2.60.45-4.5-1.74.8-0.65-0.54U-2604-S1
5U-2605-S1
6U-2606-S1
8U-2608-S1
10U-2610-S1
12U-2612-S1
M30.5-5.5-2.05.5-0.76-0.55U-0305-S1
6U-0306-S1
8U-0308-S1
10U-0310-S1
12U-0312-S1
15U-0315-S1
M40.7-7-2.67-1.08-0.56U-0406-S1
8U-0408-S1
10U-0410-S1
12U-0412-S1
15U-0415-S1
M50.8-9-3.38.5-1.310-0.88U-0508-S1
10U-0510-S1
12U-0512-S1
15U-0515-S1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付)/U-0000-S1のレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
自社の製品に使用しています。この商品はこれまでも数多く購入していますが、性能等については一切不満等ありません。製品にもマ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品組み立て用に
3
満足度:3.0
自社製品の組み立てにネジが足りなくなり、緊急調達で探しました。翌日に届き、大変助かりました。
0人が参考にしています。
器具固定に使用
5
満足度:5.0
既存の器具固定箇所のネジ欠損部に使用、バネ・平ワッシャーがセットされており、脱落もしないので紛失等が防止できる。
0人が参考にしています。
部品取り付け
5
満足度:5.0
一体になってるもので簡単で非常に扱いやすかった。サイズも選べてまた使いたいと思います。
0人が参考にしています。
部品取り付け
5
満足度:5.0
ホームセンターで選ぶとどっちだったか迷ったりしますが、通販なので調べながら購入できるのは助かります。良品で安価なので助か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付)/U-0000-S1
ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)・KW付)/U-0000-S1N
ステンレス セットナベ小ネジ(SW付)/U-0000-S
ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/U-0000-S2
黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付)/B-0000-S1
鉄 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付) F-0000-S1E
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格19-36 -15 -15 -14 -14 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス黄銅
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理なしなしなしなしニッケルメッキ三価クロメート
よく一緒に購入される商品

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング