17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ワッシャー材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

黄銅 セットナベ小ネジ(SW・KW付) B-0000-SN/ST

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ワッシャー材質

RoHS?最小発注数量
2
12
0.4
ナイロン66
-
50個
3
4
0.5
ナイロン66
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18
( 20 )
9日目
19
( 21 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5
・ナベ小ネジ
【材質】黄銅
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
・スプリングワッシャー(SW)
【材質】リン青銅
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
・ナイロンワッシャー(KW)
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82MPa⋯75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)
・PTFEワッシャー(KW)
【材質】PTFE
【色】白色不透明
【耐熱温度】連続240℃不燃性
【UL規格】UL94V-0(材料)

商品情報

外形図

黄銅 セットナベ小ネジ(SW・KW付) B-0000-SN/ST 外形図

製品仕様

RoHS対応製品

ナイロンワッシャー(KW)

  • 材質/ナイロン66
  • 色/半透明
  • 熱変形温度/1.82MPa・・・75℃
  • UL規格/UL94V-2(材料)

PTFEワッシャー(KW)

  • 材質/PTFE
  • 色/白色不透明
  • 耐熱温度/連続240℃不燃性
  • UL規格/UL94V-0(材料)

ナベ小ネジ

  • 材質/黄銅
  • 処理/ニッケルメッキ(Ni)

スプリングワッシャー(SW)

  • 材質/リン青銅
  • 処理/ニッケルメッキ(Ni)

規格表

黄銅 セットナベ小ネジ(SW・KW付) B-0000-SN/ST 規格表
黄銅 セットナベ小ネジ(SW・KW付) B-0000-SN/ST 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅 セットナベ小ネジ(SW・KW付) B-0000-SN/STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅 セットナベ小ネジ(SW・KW付) B-0000-SN/ST
ステンレス セットナベ小ネジ(SW・KW付) U-0000-SN/ST
黄銅 セットナベ小ネジ(SW付)/B-0000-S
黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)/B-0000-S1N
黄銅 セットナベ小ネジ(SW付)/B-0000-SB
黄銅 ナベ小ネジ/B-0000B
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格18-27 -12 -13 -15 -14 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜9日目8日目8日目
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質黄銅ステンレス黄銅黄銅黄銅黄銅
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理ニッケルメッキなしニッケルメッキニッケルメッキ黒色ニッケルメッキ黒色ニッケルメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング