17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S2

通常単価(税別)
13338
税込単価
14372
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5ナベ小ネジ【材質】黄銅【処理】ニッケルメッキ(Ni)...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
4
0.4
-
50個
2
6
0.4
-
50個
2
8
0.4
-
50個
2
10
0.4
-
50個
3
6
0.5
10
20個
3
8
0.5
10
50個
3
10
0.5
10
50個
3
15
0.5
-
50個
4
10
0.7
10
20個
4
12
0.7
-
50個
5
8
0.8
-
50個
5
12
0.8
-
50個
2.5
6
0.45
-
50個
2.6
6
0.45
-
50個
2.6
8
0.45
-
50個
2.6
10
0.45
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13
( 14 )
9日目
15
( 17 )
9日目
15
( 17 )
9日目
13
( 14 )
9日目
338
( 372 )
在庫品1日目当日出荷可能
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
24
( 26 )
9日目
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
24
( 26 )
9日目
38
( 42 )
9日目
41
( 45 )
9日目
15
( 17 )
9日目
15
( 17 )
9日目
15
( 17 )
9日目
18
( 20 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5
ナベ小ネジ
【材質】黄銅
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
スプリングワッシャー(SW)
【材質】リン青銅
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
平ワッシャー(PW)
【材質】黄銅
【処理】ニッケルメッキ(Ni)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

外形図

黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S2  外形図

規格表

型番ネジ径SWPW(大)L
d-td-t
B-0204-S2M24-0.56-0.44
B-0205-S25
B-0206-S26
B-0208-S28
B-0210-S210
B-0212-S212
B-2504-S2M2.54.8-0.67.5-0.54
B-2505-S25
B-2506-S26
B-2508-S28
B-2510-S210
B-2512-S212
B-2604-S2M2.64.8-0.67.5-0.54
B-2605-S25
B-2606-S26
B-2608-S28
B-2610-S210
B-2612-S212
B-0305-S2M35.5-0.78-0.55
B-0306-S26
B-0308-S28
B-0310-S210
B-0312-S212
B-0315-S215
B-0318-S218
B-0320-S220
B-0325-S225
B-0330-S230
B-0406-S2M47-1.010-0.86
B-0408-S28
B-0410-S210
B-0412-S212
B-0415-S215
B-0508-S2M58.5-1.312-0.88
B-0510-S210
B-0512-S212
B-0515-S215

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置組み立て付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販装置組み立てに際し各所に利用しています。セットナベ小ネジの優れた性能(平座金とばね座金の相乗効果により確実な締め付け...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S2
黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S2B
黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S1B
黄銅 セットナベ小ネジ(SW付)/B-0000-S
黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付)/B-0000-S1
ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/U-0000-S2
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格13-21 -30 -12 -14 -15 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅ステンレス
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理ニッケルメッキ黒色ニッケルメッキ黒色ニッケルメッキニッケルメッキニッケルメッキなし
よく一緒に購入される商品

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング