17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ツマミ外径 D(φ)

    ~mm
  • ツマミ厚さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-Cシリーズ

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ツマミ外径 D

(φ)

ツマミ厚さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.6
4
0.45
8
7
-
50個
2.6
8
0.45
6
7
-
50個
2.6
10
0.45
6
7
-
50個
2.6
12
0.45
8
7
-
50個
3
8
0.5
6
7
-
50個
3
8
0.5
8
8
-
50個
3
10
0.5
6
7
-
50個
3
15
0.5
6
7
-
50個
3
15
0.5
8
8
-
50個
3
18
0.5
10
8
-
50個
3
25
0.5
6
7
-
50個
4
12
0.7
10
8
-
50個
4
30
0.7
8
8
-
50個
5
8
0.8
10
9
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76
( 84 )
9日目
73
( 80 )
9日目
81
( 89 )
9日目
99
( 109 )
9日目
69
( 76 )
9日目
104
( 114 )
9日目
71
( 78 )
9日目
76
( 84 )
9日目
104
( 114 )
9日目
139
( 153 )
9日目
80
( 88 )
9日目
127
( 140 )
9日目
137
( 151 )
9日目
128
( 141 )
9日目

詳細情報

基本情報

軸部の回り止めに使用する黄銅 ローレットツマミ(ツバ付)。
【特長】
・材質:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
・処理:ニッケルメッキ(Ni)
【用途】
・軸部に加工した回り止めに

商品情報

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-C の詳細

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-C/C-N/CC/CC-N イメージ

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-C イメージ

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-C の寸法

 

(単位:mm)

 

NB-204BC(ネジ径M2.6)などの寸法図

NB-204BC(ネジ径M2.6)などの寸法図

ネジ径
(ピッチ)
DD1HL品番
M2.6
(0.45)
6574NB-204BC
6NB-206BC
8NB-208BC
10NB-210BC
12NB-212BC
874NB-204IC
6NB-206IC
8NB-208IC
10NB-210IC
12NB-212IC
M3
(0.5)
6576NB-306BC
8NB-308BC
10NB-310BC
12NB-312BC
15NB-315BC
18NB-318BC
20NB-320BC
25NB-325BC
8786NB-306JC
8NB-308JC
10NB-310JC
12NB-312JC
15NB-315JC
18NB-318JC
20NB-320JC
25NB-325JC
1086NB-306PC
8NB-308PC
10NB-310PC
12NB-312PC
15NB-315PC
18NB-318PC
20NB-320PC
25NB-325PC
M4
(0.7)
8786NB-406JC
8NB-408JC
10NB-410JC
12NB-412JC
15NB-415JC
18NB-418JC
20NB-420JC
25NB-425JC
30NB-430JC
1086NB-406PC
8NB-408PC
12NB-412PC
15NB-415PC
18NB-418PC
20NB-420PC
25NB-425PC
30NB-430PC
129.496NB-406VC
8NB-408VC
10NB-410VC
12NB-412VC
15NB-415VC
18NB-418VC
20NB-420VC
25NB-425VC
30NB-430VC
M5
(0.8)
10896NB-506QC
8NB-508QC
10NB-510QC
12NB-512QC
15NB-515QC
18NB-518QC
20NB-520QC
25NB-525QC
30NB-530QC
129.46NB-506VC
8NB-508VC
10NB-510VC
12NB-512VC
15NB-515VC
18NB-518VC
20NB-520VC
25NB-525VC
30NB-530VC
M6
(1.0)
129.496NB-606VC
8NB-608VC
10NB-610VC
12NB-612VC
15NB-615VC
20NB-620VC
25NB-625VC
30NB-630VC
35NB-635VC
16146NB-606ZC
8NB-608ZC
10NB-610ZC
12NB-612ZC
15NB-615ZC
20NB-620ZC
25NB-625ZC
30NB-630ZC
35NB-635ZC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鍍金はなんでしょうか?
A
クロムメッキ(バフ研磨)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-Cシリーズ
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB–C–SR/NB–C–R
黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB–BBシリーズ
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-C-N
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付)/NB-CC
黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-B
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格69-103 -259 -70 -154 -93 -
通常出荷日9日目8日目〜8日目9日目9日目9日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状ローレットローレットローレットローレットローレットローレット
取付穴形状なしなしマイナスなしなしマイナス
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング