メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ツマミ外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-BG/BG-N

型番:

NB-204BBG
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NB-204BBGの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
2.6
長さL(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.45
詳細形状
ローレット
取付穴形状
マイナス
基本形状
標準(丸)
材質
黄銅
表面処理
金メッキ
先端形状
平先
追加形状
標準
ツマミ外径 D(φ)
6
ツマミ厚さ H(mm)
7
材質詳細
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NB-204BBG

長さL

(mm)

ツマミ外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
4
6
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127
( 140 )
9日目

詳細情報

基本情報

◎ローレットツマミ
【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】金メッキ(ニッケル下地)
◎ナイロンワッシャー
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82MPa⋯75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

商品情報

外形図

黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-BG/BG-N 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

DD1HL型番
6574NB-204BBG
6NB-206BBG
8NB-208BBG
10NB-210BBG
12NB-212BBG
874NB-204IBG
6NB-206IBG
8NB-208IBG
10NB-210IBG
12NB-212IBG

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-BG/BG-Nの型番NB-204BBGのページです。 型番NB-204BBGに関する仕様情報を記載しております。
黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-BG/BG-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-BG/BG-N
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-N
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-N
ハイピック 白 No.2
黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-B
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器SUNCO廣杉計器廣杉計器
通常価格12710399 -10,396 -93 -223
通常出荷日9日目9日目9日目1日目9日目9日目
ねじの呼び(M)2.62.62.64--
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ピッチ(mm)0.450.450.450.7--
詳細形状ローレットローレットローレットローレットローレットローレット
取付穴形状マイナスなしマイナスなしマイナスマイナス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング