17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ツマミ外径 D(φ)

    ~mm
  • ツマミ厚さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)/NB-AC

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ツマミ外径 D

(φ)

ツマミ厚さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.6
4
0.45
8
3
-
50個
2.6
6
0.45
6
3
-
50個
3
6
0.5
8
8
-
50個
3
8
0.5
6
6
-
50個
3
8
0.5
6
10
-
50個
3
8
0.5
8
15
-
50個
3
18
0.5
8
15
-
50個
5
6
0.8
12
4
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179
( 197 )
9日目
179
( 197 )
9日目
217
( 239 )
9日目
197
( 217 )
9日目
204
( 224 )
9日目
253
( 278 )
9日目
298
( 328 )
9日目
257
( 283 )
9日目

詳細情報

基本情報

【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】クロムメッキ(バフ研磨)

商品情報

外形図

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)/NB-AC 外形図1

NB-200AC

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)/NB-AC 外形図2

NB-300AC

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)/NB-AC 外形図3

NB-400AC

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)/NB-AC 外形図4

NB-500AC

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)/NB-AC 外形図5

NB-600AC

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)/NB-ACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)/NB-AC
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-A/AC-R/AC-SR
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)/NB-AC-N
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB–A–SR/NB–A–R
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)/NB-A-N
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-N
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格179-88 -229 -122 -93 -99 -
通常出荷日9日目8日目〜9日目8日目〜9日目9日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状ローレットローレットローレットローレットローレットローレット
取付穴形状マイナスマイナスマイナスマイナスマイナスマイナス
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング