17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径 d'

    ~mm
  • 内径 d

    ~mm
  • 厚み・長さ L+t

    ~mm
  • フランジ径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ベーク ブッシュ/X0000-0000

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ベーク ブッシュ/X0000-0000 外形図

規格表

型番LtDd'd
X2646-81101.01.08.04.62.6
X2646-81202.0
X2646-81303.0
X3050-91101.01.09.05.03.0
X3050-91202.0
X3050-91303.0
X3050-91404.0
X4060-01101.01.010.06.04.0
X4060-01202.0
X4060-01303.0
X5080-21101.01.012.08.05.0
X5080-21202.0
X5080-21303.0
X5080-21404.0
X5080-21505.0
X5080-21606.0
 

型番リスト

表示件数

外径 d'

内径 d

厚み・長さ L+t

フランジ径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
5
3
4
9.0
-
50個
6
4
4
10.0
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86
( 95 )
9日目
106
( 117 )
9日目

詳細情報

基本情報

・ブッシュになります。【形状】ツバ付き【材質】フェノール樹脂【色】茶

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーク ブッシュ/X0000-0000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーク ブッシュ/X0000-0000
PBT ブッシュ/Z0000-0000
ピークブッシュ PE0000-0000
ガラスエポキシ ブッシュ/G0000-0000
セラミックスブッシュ/R0000-0000
PEEK ブッシュ(成型品)/PE0000-0000M
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格86-42 -87 -229283 -73 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目在庫品1日目〜9日目
形状ツバ付ツバ付ツバ付ツバ付ツバ付ツバ付
材質樹脂樹脂PEEK樹脂樹脂PEEK
薄茶透明黄緑薄茶
詳細材質フェノール樹脂ジュラネックス(PBT)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)グレード#NCガラスエポキシ グレード#EW-3105アルミナ96PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング